text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMC SI6A061Z/EC 1x 5A

Kód materiálu: 8C000011
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Povolení UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Počet dig.vstupů 8  
Okolní teplota 0 - 45  °C
Druh chlazení připoj. ventilátor  
Typ krytí, pouzdro  
Rozměr výška 343  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 265  mm
Čistá váha 3030  g
Celková hmotnost 4650  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN kód 4046548100174  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC001857  
Svazek 0  
 

Povinné provozní příslušenství

PMC SI6A061 terminal set (Y/Z)
PMC SI6A061 terminal set (Y/Z) 8C000006
Terminal set for drive controllers SI6A061Y or SI6A061Z