text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMC SI6A061Z/EC 1x 5A

产品物料号: 8C000011
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module...  更多

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
 
供电电压2 (V) 24  V
电源电压类型U2 DC  
数字输入数量 8  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 45  °C
冷却类型 内置风扇  
保护类型,机壳  
高度尺寸 343  mm
宽度尺寸 45  mm
深度尺寸 265  mm
净重 3030  g
总重 4650  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN代码 4046548100174  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27023101  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC001857  
卷宗 0  
 

必选的操作配件

PMC SI6A061 terminal set (Y/Z)
PMC SI6A061 terminal set (Y/Z) 8C000006
Terminal set for drive controllers SI6A061Y or SI6A061Z