Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní spínač ve dveřních závěsech PSENhinge – technické vlastnosti

Zarážku bezpečnostního spínače ve dveřních závěsech lze zvolit individuálně, je vhodná pro otočené a kyvné dveře a tlumiče.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSEN hs1.1p

Safe hinge switch, mounting position right, M12 4-pin connector male, 2xN/C, IP67.

Porovnat Ke stažení

PSEN hs1.2p

Safe hinge switch, mounting position left, M12 4-pin connector male, 2xN/C, IP67.