Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Příslušenství tlačítek nouzového zastavení PITestop - technické vlastnosti

Příslušenství tlačítek nouzového zastavení PITestop zahrnuje paletu produktů od pouzder přes držáky bloku kontaktů až k podložkám se symbolem nouzového zastavení.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PIT es box 72 x 72 x 61 mm

PITestop surface mount housing IP65 protection class II, cable gland 2 x M16.

Porovnat Ke stažení

PIT esh3 holder for 3 contact blocks

PITestop bracket for containing 3 contact blocks.

Porovnat Ke stažení

PIT esh5 holder for 5 contact blocks

PITestop bracket for containing 5 contact blocks.

Porovnat Ke stažení

PIT es backplate symbol

PITestop backplate with external diameter 75 mm with E-STOP matching all pushbuttons except PIT es2 and PIT es5 - not suitable for the PIT es box and the slimline surface mount box.

Porovnat Ke stažení

PIT es backplate language

PITestop backplate with E-STOP icon in English, French and German matching all pushbuttons except PIT es2/PIT es5 - not suitable for PITes box and the slimline surface mount box.

Porovnat Ke stažení

PIT es holder3c

PITestop bracket for containing 3 contact blocks with spring terminals.