Porovnat 0
Videonávod
Česká republika | česky
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Konfigurovatelné bezpečnostní systémy PNOZmulti -komunikační moduly - technické parametry

Moduly pro připojení na všechny běžné sběrnicové systémy Fieldbus a ethernet, také se sériovým rozhraním. Data jsou použitelná pro vizualizaci/diagnostiku nebo pro řízení. K základní jednotce lze připojit max. 1 modul Fieldbus.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ mc1p

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc1p coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc0p Powersupply

Configurable safety system PNOZmulti expansion Power supply 24 V DC.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc5p Interbus

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication module INTERBUS.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc7p CC-Link coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface CC-Link.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc7p CC-Link

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CC-Link.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc6p CANopen coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface CANopen.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZmc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication module INTERBUS FO.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc4p DeviceNet coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface DeviceNet.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface Ethernet/IP, Modbus TCP.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc9p Profinet IO

PNOZmulti Fieldbus interface Profinet IO

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc3p Profibus 2

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication module PROFIBUS.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc8p coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface EtherNet/IP, Modbus TCP.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc6p CANopen 2

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CANopen.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc4p DeviceNet 2

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface DeviceNet.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc2.1p EtherCAT 2

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface EtherCAT.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc10p SERCOS III

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface Sercos III.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc7p CC-Link 2

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CC-Link.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc6.1p CANopen 3

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CANopen.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ mc12p Powerlink

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface Ethernet POWERLINK.