text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t

Kód materiálu: 784131
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, zpožděný automatický/monitorovaný star...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, zpožděný automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné pružinové svorky, propojení více přístrojů, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří,zpětnovazební obvod.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Zabezp.přístroje max. 6 A pomalá / 10 A rychlá  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Nastavitelné časy 7  s
3  s
5  s
0.15  s
1  s
0  s
0.5  s
2  s
10  s
Tolerance Tv +/-10 % + 40 ms  
Přesnost opakování 5%  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 101  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 130  g
Celková hmotnost 145  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548008913  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
Svazek 0.300  
 

Volitelné příslušenství

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Příslušenství pro PNOZelog, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 3 - 10 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Příslušenství pro PNOZ, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 10 - 30 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = 1 ks P1 a 1kus P2.