Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálen ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací
konektorM12 5
pól., pro aplikace do SIL 3 příp. PL e , IP ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 10m,
jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdá ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 10m,
jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdá ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden
směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, sp ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden
směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, sp ...
Na vyžádání
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs4.x, IP67, jednotka balení =1 ks.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4
směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 2 ...
Na vyžádání
Ovladač pro kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode 1.x/2.x, balení = 1
kus ovladače.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12, 4
směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 2 ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, s ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, s ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, s ...
Na vyžádání
Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, s bezpečnostním spínačem a
ovladačem, certifikát ATEX, 8pól. kolíkový konektor M1 ...
Na vyžádání
Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, plně kódovaný, s
bezpečnostním spínačem a ovladačem, certifikát ATEX, 8pól.
kolík ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, s ...
Na vyžádání
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs2.x, IP67, jednotka balení =1 ks.
Na vyžádání
Ovladač pro kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode 3.x balení = 1
kus ovladače.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost ...
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.