text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
22 Nalezené produkty
PSEN cs1.1n   1switch
540053
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 2 ...

Na vyžádání
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
Ovladač pro kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode 1.x/2.x, balení = 1 kus ovladače.

Na vyžádání
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 2 ...

Na vyžádání
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, s ...

Na vyžádání
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, s ...

Na vyžádání
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, s ...

Na vyžádání
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, s bezpečnostním spínačem a ovladačem, certifikát ATEX, 8pól. kolíkový konektor M1 ...

Na vyžádání
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, plně kódovaný, s bezpečnostním spínačem a ovladačem, certifikát ATEX, 8pól. kolík ...

Na vyžádání
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, s ...

Na vyžádání
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs2.x, IP67, jednotka balení =1 ks.

Na vyžádání
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost ...

Na vyžádání
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost ...

Na vyžádání
PSEN cs2.1n   1switch
540153
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 2 ...

Na vyžádání
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 2 ...

Na vyžádání
PSEN cs2.2n   1switch
540253
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4 směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 2 ...

Na vyžádání
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators
540303
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, jeden směr ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenos ...

Na vyžádání
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
540380
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs1.19, IP67, jednotka balení= 1 ks, OSSD 1&2.

Na vyžádání
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
540382
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs1.19, IP67, jednotka balení= 1 ks, OSSD1.

Na vyžádání
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
540383
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs1.19, IP67, jednotka balení= 1 ks, OSSD2.

Na vyžádání
PSEN cs1.19n   1 switch
540353
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12, 4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití