Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
- Zde se dostaneme zpět na základní stránku
- Senzorika
- Bezpečnostní radarové systémy
- PSENradar - Bezpečnostní radarový senzor
-
Senzorika (1064)
- Zařízení pro monitorování polohy (26)
- Bezpečnostní spínače (355)
- Bezpečnostní spínač s jištěním ochranného krytu (336)
-
Bezpečnostní světelná závora (305)
-
PSENopt - Bezpečnostní světelná závora (188)
- Bezpečnostní světelné paprsky (3)
- Světelná závora Typ 2, ochrana těla (4)
- Světelná závora Typ 2, ochrana rukou (12)
- Světelná závora Typ 4, ochrana těla (8)
- Světelná závora Typ 4, ochrana prstů (9)
- Světelná závora Typ 4, ochrana rukou (10)
- Adv.světelná závora Typ 2, ochrana rukou (11)
- Adv.světelná závora Typ 4, ochrana rukou (11)
- Adv.světelná závora Typ 4, ochrana prstů (11)
- Úzká světelná mříž Typ 2, ochrana rukou (8)
- Úzká světelná mříž Typ 4, ochrana prstů (21)
- Úzká světelná mříž Typ 4, ochrana rukou (8)
- Příslušenství PSENopt (72)
- PSENoptII - Bezpečnostní světelná závora (111)
- Reflexní optický senzor (4)
- Vzdělávací systémy (2)
-
PSENopt - Bezpečnostní světelná závora (188)
- Bezpečnostní kamerový systém (16)
- Bezpečnostní radarové systémy (8)
- Bezpečnostní skener (18)
-
Rozvadeč (alternativně: kontrolní zařízení) (413)
- Modulární bezpečnostní relé (21)
- Bezpečnostní relé / ochranná relé (331)
- Monitorovací relé / monitorovací zařízení (57)
- Zařízení sledování vedení (2)
- Software (2)
- Malá řídící jednotka PNOZmulti (186)
- Řízení (299)
- Robotika (14)
- Technika pohonů (419)
- Sítě (21)
-
Provoz a monitorování (246)
- Ovládací a signalizační přístroje (234)
- Operátorské terminály (12)
- Software (13)
- Spojovací technika (311)
- Myzel (11)
Filtrovat podle
Povolení
Reakční doba
Druh napájecího napětí U1
- DC (3)
Napájecí napětí (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
Okolní teplota (°C)
Princip snímače
- Radar FMCW (7)
Typ krytí, pouzdro
Rozsah výstražné zóny
Rozsah bezpečné zóny
Vertikální úhel rozevření
- 30°/15° (1)
Horizontální úhel rozevření
- 110°/50° (1)
Integrovaný muting
- per sensor (7)
Stupeň zneč. vzd. plaz.
Max. délka kabelu
Nosná frekvence
Počet rozhr.Ethernet
Počet OSSD výstupů
Počet konfigurací zón
- 32.0 (4)
Počet jednotek slave
- 6.0 (3)
Rozměr hloubka (mm)
Výška V včetně úchytu
Rozměr výška (mm)
Rozměr Š včetně úchytu
Rozměr šířka (mm)
PSENradar - Bezpečnostní radarový senzor
S bezpečnostním radarovým systémem PSENradar můžete monitorovat chráněné prostory spolehlivě i v drsných průmyslových podmínkách.
Zjistit více

8 Nalezené produkty
Bylo dosaženo maximálního počtu srovnávacích produktů nebo je produkt již v porovnávacím seznamu
Zavřít
Clona z ušlechtilé oceli pro PSEN rd1.1, mechanická ochrana, ochranaproti
radarovým vlnám
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Na vyžádání
Radarový senzor, dosah 5 m, PL d (kat. 3) podle EN ISO 13849
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Na vyžádání
Vyhodnocovací jednotka pro PSEN rd1.1/1.2, 2 vstupy, 4 výstupy
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Na vyžádání
Vyhodnocovací jednotka pro PSEN rd1.1/1.2, 2 vstupy, 4 výstupy, karta SD
rozhraní EtherCAT s protokolem FSoE
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Na vyžádání
Radarový senzor, dosah 5 m, PL d (kat. 3) podle EN ISO 13849
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Na vyžádání
Radarový senzor, dosah až 9 m, PL d (kat. 3) podle EN ISO 13849
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Na vyžádání
Vyhodnocovací jednotka pro PSEN rd1.1/1.2, 2 vstupy, 4 výstupy, rozhraníPROFINET
s protokolem Profisafe
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.