text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ e3.1p 24VDC 2so

Kód materiálu: 774139
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, (pro PSEN 2.1p/2.2p), výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, automatický/monito...  Více

Článek o postupném vyřazování


Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2-kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, (pro PSEN 2.1p/2.2p), výstupy: 2 bezpečnostní výstupy, 1 pomocný výstup polovodičový, automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, propojení více přístrojů, ochranné dveře, zpětnovazební obvod.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Zabezp.přístroje max. 6 A pomalá / 10 A rychlá  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 94  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 130  g
Celková hmotnost 150  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011913  
Svazek 0.285  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Příslušenství pro PNOZelog, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 3 - 10 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Příslušenství pro PNOZ, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 10 - 30 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = 1 ks P1 a 1 kus P2.