Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
- Zde se dostaneme zpět na základní stránku
- Technika pohonů
- Servo pohon
- PMCprotego - bezpečný pohyb
- PMCprotego DS - bezpečný pohyb
-
Senzorika (1064)
- Zařízení pro monitorování polohy (26)
- Bezpečnostní spínače (355)
- Bezpečnostní spínač s jištěním ochranného krytu (336)
-
Bezpečnostní světelná závora (305)
-
PSENopt - Bezpečnostní světelná závora (188)
- Bezpečnostní světelné paprsky (3)
- Světelná závora Typ 2, ochrana těla (4)
- Světelná závora Typ 2, ochrana rukou (12)
- Světelná závora Typ 4, ochrana těla (8)
- Světelná závora Typ 4, ochrana prstů (9)
- Světelná závora Typ 4, ochrana rukou (10)
- Adv.světelná závora Typ 2, ochrana rukou (11)
- Adv.světelná závora Typ 4, ochrana rukou (11)
- Adv.světelná závora Typ 4, ochrana prstů (11)
- Úzká světelná mříž Typ 2, ochrana rukou (8)
- Úzká světelná mříž Typ 4, ochrana prstů (21)
- Úzká světelná mříž Typ 4, ochrana rukou (8)
- Příslušenství PSENopt (72)
- PSENoptII - Bezpečnostní světelná závora (111)
- Reflexní optický senzor (4)
- Vzdělávací systémy (2)
-
PSENopt - Bezpečnostní světelná závora (188)
- Bezpečnostní kamerový systém (16)
- Bezpečnostní radarové systémy (8)
- Bezpečnostní skener (18)
-
Rozvadeč (alternativně: kontrolní zařízení) (413)
- Modulární bezpečnostní relé (21)
- Bezpečnostní relé / ochranná relé (331)
- Monitorovací relé / monitorovací zařízení (57)
- Zařízení sledování vedení (2)
- Software (2)
- Malá řídící jednotka PNOZmulti (186)
- Řízení (299)
- Robotika (14)
- Technika pohonů (419)
- Sítě (21)
-
Provoz a monitorování (246)
- Ovládací a signalizační přístroje (234)
- Operátorské terminály (12)
- Software (13)
- Spojovací technika (311)
- Myzel (11)
Filtrovat podle
Povolení
Okolní teplota (°C)
Špičkový proud po 2 s
Nominální napětí (A)
Typ krytí, pouzdro
Počet rozhraní RS 232
Volitelný software
Slot na volit. kartu 2
Slot na volit. kartu 1
PMC rozšíření firmware
Počet analog.vstupů
Montážní poloha
Rozměr hloubka (mm)
Rozměr výška (mm)
Rozměr šířka (mm)
PMCprotego DS - bezpečný pohyb
Bezpečné funkce zastavení, pohybu i brzdění mohou být realizovány přímo v pohonu - Safe Motion. Zde najdete kompletní řešení tvořené bezpečnostní kartou PMCprotego S a servozesilovačem PMCprotego D.
Zjistit více

2 Nalezené produkty
Bylo dosaženo maximálního počtu srovnávacích produktů nebo je produkt již v porovnávacím seznamu
Zavřít
Servozesilovač, trvalý výstupní proud při 3 x 400 V AC: 3 A,
špičkový výstupní proud pro 2 s: 9 A, špičkový výstupní pro ...
Na vyžádání
Brzy dostupný
Dostupné ze skladu
Na vyžádání
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.