text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
28 Nalezené produkty
PSSu E S 4AO U-T
314465
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 4výstupy, rozsah napětí 0 - 10 V, jednopólový, uzemněn ...

Na vyžádání
PSSu E S 4DI-T
314400
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 4vstupy, , pro náročné provozní podmínky.

Na vyžádání
PSSu E S 2AI I se-T
314450
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy, 2 konfigurovatelné rozsahy napětí, 0/4 - 20 m ...

Na vyžádání
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 4výstupy, 0,5 A, jednopólové, pozitivní spínání, odoln ...

Na vyžádání
PSSu E S 2DO 2-T
314410
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy, 2 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné ...

Na vyžádání
PSSu E S 4AI U-T
314445
PSSu, elektronický modul, standard, analogové vstupy a výstupy, 4vstupy, rozsah napětí 0 - 10 V, jednopólový, uzemněný, ...

Na vyžádání
PSSu E S PD-D
312197
PSSu, elektronický modul, standardní, rozložení napětí, 4 výstupy napájení periférií 24 V DC 1,5 A, odolný vůči zkratu, ...

Na vyžádání
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2výstupy, 2 rozsahy napětí, 0/4 - 20 V, jednopólový, u ...

Na vyžádání
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2výstupy, 2 konfigurovatelné rozsahy napětí, -10/0 - 1 ...

Na vyžádání
PSSu E S 4AO U
312465
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 4výstupy, rozsah napětí 0 - 10 V, jednopólový, uzemněn ...

Na vyžádání
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 4výstupy, 0,5 A, jednopólový, pozitivní spínání, odoln ...

Na vyžádání
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 4výstupy, rozsah napětí 0 - 10 V, jednopólový, uzemněn ...

Na vyžádání
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy, 2 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné ...

Na vyžádání
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy, 3 konfigurovatelné rozsahy napětí, 0 - 10 V, ...

Na vyžádání
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy, 2 konfigurovatelné rozsahy napětí, 0/4 - 20 m ...

Na vyžádání
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 4výstupy, 0,5 A, jednopólové, pozitivní spínání, odoln ...

Na vyžádání
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, elektronický modul, standardní, digitální vstupy a výstupy, 4vstupy.

Na vyžádání
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, elektronický modul, standard, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy, reléové kontakty, 10 A, spínací kontakt, bezpo ...

Na vyžádání
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, elektronický modul, standard, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy, termočlánky s identifikačními písmeny R, S, B, ...

Na vyžádání
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, elektronický modul, standard, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy, reléové kontakty, 2 A, spínací kontakt, bezpot ...

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití