text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
9 Nalezené produkty
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení periférií 24 V DC 10 A, kapacita C-sběrnice 10 A, pro náročné ...

Na vyžádání
PSSu E PD-T
314195
PSSu, elektronický modul, pasivní, rozložení napětí, napájení periférií 24 V DC 10 A, připojení C-sběrnice, pro náročné ...

Na vyžádání
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení periférií 24 V DC 10 A, kapacita společné C-sběrnice 10 A.

Na vyžádání
PSSu E PD
312195
PSSu, elektronický modul, pasivní, rozložení napětí, připojení periferie 24 V DC 10 A, připojení C-sběrnice.

Na vyžádání
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, elektronický modul, pasivní, rozdělení napětí, AC adaptér,primárně 24 V DC 0,5 A, sekundárně 10 V DC 1 A, sekundár ...

Na vyžádání
PSSu E F PS2
312192
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení modulů 24 V DC 1 A s vyrovnávací pamětí (20 ms), napájení per ...

Na vyžádání
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení modulu 24 V DC 1 A s vyrovnávací pamětí (20 ms), napájení per ...

Na vyžádání
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení periférií 24 V DC 10 A, napájení C-sběrnice 10 A, pro použití ...

Na vyžádání
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení modulu 24 V DC 1 A s vyrovnávací pamětí (20 ms), napájení per ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití