text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 48 產品
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 10 m, 1 個致動方向,IP6K9K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,連接電纜 5 m,1 個 致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有 致動器。總共有 8 個教導程序 ...

根據要求
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
用於安全開關 PSEN cs4.x 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件。

根據要求
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 10 m, 1 個致動方向,IP6K9K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關,最大 8 個教導程序。 ...

根據要求
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5 m 電纜,1 個致動方向,支援 SDD,IP6K9K,開關距離 依致動器而定,PU = 1 件編碼開關無致動器。 ...

根據要求
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
用於編碼安全開關 PSENcode 3.x 的致動器,PU = 1 件致動器。

根據要求
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,開關距離依致動器而定,PU = 1 件編碼開關(無致動器)。 ...

根據要求
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器。 ...

根據要求
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關有致動器。總共 可以教導 8 次。 ...

根據要求
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件完全編碼開關無致動器。總共 可以教導 8 次。 ...

根據要求
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
541259
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M12 公接頭, 可串接,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,1 個致動方向,PU = 1 件唯一完全編碼 開關。 ...

根據要求
PSEN cs4.2p   1switch
541260
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,8-pin M8 公接頭,1 個致動方向,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs4.2a   1switch
541261
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,連接電纜 5 m, 1 個致動方向,IP69K,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs4.2n   1switch
541253
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,PU = 1 件唯一完全編碼開關。 ...

根據要求
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
RFiD 安全開關,2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,類型操作距離 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關有 3 個致動器(OSSD1 &2、OSS ...

根據要求
PSEN cs3.19n   1 switch
541353
RFiD 安全開關 2 個安全 SC 輸出,5-pin M12 公接頭, 1 個致動方向,IP67,開關距離 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1 件編碼開關無致動器。 ...

根據要求
PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator
541383
用於安全開關 PSEN cs3.19 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件, OSSD2。

根據要求
PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator
541380
用於安全開關 PSEN cs3.19 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件, OSSD 1&2。

根據要求
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
用於安全開關 PSEN cs3.19 的 RFiD 致動器,IP67,PU = 1 件, OSSD1。

根據要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途