text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
  • 1(current)
  • 2
找到 30 產品
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭,有 LED, 圓形 M30 設計,IP67,操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有 致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,開關距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個感測器有致動器。

根據要求
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,開關距離 6 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個感測器有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,開關距離 3 mm,用於與 PSEN ix1 的串接,高度設計 13 mm,PU = 1 個感測器有致動器。 ...

根據要求
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
用於磁性安全開關的致動器,方形設計, IP67,操作距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個致動器。

根據要求
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭, 方形設計,LED,IP67,開關距離 3 mm,高度設計 13 mm, PU = 1 個感測器有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭, 方形設計,LED,IP67,開關距離 6 mm,高度設計 13 mm, PU = 1 個感測器有致動器。 ...

根據要求
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,操作距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個感測器帶有致動器。 ...

根據要求
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,方形設計, IP6K9K,操作距離 8 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個帶有 致動器,有 10 m 電纜(PUR)。 ...

根據要求
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
磁性安全開關 PSENmag,具備安全開關和 圓形致動器,ATEX 認證,4-pin M8 公接頭, 串聯連接,包含用於固定 1 個 M8 插件接頭的 1 對纜線/M8/夾子 ...

根據要求
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭, 圓形 M30 設計,IP67,操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有致動器。

根據要求
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,方形設計, IP6K9K,操作距離 8 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個帶有 致動器,有 5 m 電纜(PUR)。 ...

根據要求
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,切換距離 8 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 件有致動器。 ...

根據要求
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
磁性安全開關 PSENmag,具備安全開關和 方形致動器,ATEX 認證,4-pin M8 公接頭,包含用於固定 1 個 M8 插件接頭的1 對 纜線/M8/夾子 ...

根據要求
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,方形設計, IP6K9K,操作距離 8 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個帶有 致動器,有 10 m 電纜(PUR),通過ATEX 認證。 ...

根據要求
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,有 LED 的 4-pin M8 公接頭,方形設計,IP67,開關距離 8 mm,高度設計 13 mm, PU = 1 件有致動器。 ...

根據要求
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
用於磁性安全開關的致動器,圓柱設計, Mxx,IP67,操作距離依致動器而定 8/12 mm,PU = 1 個致動器。

根據要求
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
用於磁性安全開關的致動器,方形設計, IP6K9K,操作距離依致動器而定 8/12 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個致動器。

根據要求
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,操作距離 8 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 件不帶有致動器。 ...

根據要求
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,4-pin M8 公接頭, 方形設計,LED,IP67,開關距離 8 mm,高度設計 13 mm, PU = 1 件無致動器。 ...

根據要求
  • 1(current)
  • 2

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途