text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 15 產品
PIT gb BLLE y
G1000003
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-STOP 緊急停止裝置,40 mm 寬度,裝置內含 E-STOP緊急停止裝置 (2 NC / 1 NO)和 2 個發光按鈕(每個 1 NO),以及 1 個鑰匙開關(1 NO) ...

根據要求
PIT gb CLLE y
G1000002
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-STOP 緊急停止裝置,40 mm 寬度,裝置內含 E-STOP緊急停止裝置 (2 NC / 1 NO)和 2 個發光按鈕(每個 1 NO),連接 12-pin M12 接 ...

根據要求
PIT gb LLTE
G1000028
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-STOP 緊急停止裝置,40 mm 寬度,裝置內含 E-STOP緊急停止裝置(2 NC) 和 2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個發光按鈕 (1 NC),連接 12-p ...

根據要求
PIT gb LLLE
G1000001
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-STOP 緊急停止裝置,40 mm 寬度,裝置內含 E-STOP緊急停止裝置(2 NC) 和 3 個發光按鈕(每個 1 NO),連接 12-pin M12 接頭,IP65, ...

根據要求
PIT gb KLLE
G1000004
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-STOP 緊急停止裝置,40 mm 寬度,裝置內含 E-STOP緊急停止裝置(2 NC) 和 2 個發光按鈕(每個 1 NO),以及 1 個鑰匙開關(2 NO),連接 12- ...

根據要求
PIT gb CLLP y
G1000031
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-STOP 緊急停止裝置,40 mm 寬度,裝置內含操作停止(2 NC / 1NO)和 2 個發光按鈕(每個 1 NO),連接 12-pin M12 接頭,IP65,隨附顏色 ...

根據要求
PIT gb LLUL
G1000027
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件,40 mm 寬度,裝置內含 1 個紅色突出 非發光按鈕(每個 1 NC)和 3 個發光按鈕( 每個 1 NO),連接 12-pin M12 接頭,IP65,隨附 顏色 GN、BU、 ...

根據要求
PIT gb LLLL
G1000026
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件,40 mm 寬度,裝置內含 4 個發光按鈕 (每個 1 NO),連接 12-pin M12 接頭,IP65,隨附 顏色 GN、BU、RD、YE 及透明的彩色外蓋 ...

根據要求
PIT gb CSSE
G1000029
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-STOP 緊急停止裝置,40 mm 寬度,裝置內含 E-STOP緊急停止裝置(2 NC) 和 2 個發光按鈕(每個 2 NO),連接 12-pin M12 接頭,IP65, ...

根據要求
PIT gb WLLE
G1000032
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-STOP 緊急停止裝置,40 mm 寬度, 裝置內含 E-STOP緊急停止裝置(2 NC)、 2 個發光按鈕(每個 1 NO),以及 1 個選擇開關(2NO), 連接 12- ...

根據要求
PIT gb LLME
G1000034
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-STOP 緊急停止裝置,40 mm 寬度,裝置內含 E-STOP緊急停止裝置(2 NC)、 2 個發光按鈕(每個 1 NO)及 1 個指示燈,連接 12- pin M12 接 ...

根據要求
PIT gb LLLP
G1000030
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-STOP 緊急停止裝置,40 mm 寬度,裝置內含操作停止(2 NC)和 3 個發光按鈕(每個 1 NO),連接 12-pin M12 接頭,IP65,隨附顏色 GN、BU ...

根據要求
PIT gb DLLE y
G1000033
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-STOP 緊急停止裝置,40 mm 寬度,裝置內含 E-STOP緊急停止裝置(2 NC / 1 NO)、2 個發光按鈕(每個 1 NO)和 1 個非發光 按鈕(1 NO),連 ...

根據要求
PITgb VMCE
G1000044
PITgatebox(按鈕單元),預組裝式外殼含 控制元件和 E-Stop 緊急停止裝置,40 mm 寬度,裝置內含 E-Stop緊急停止裝置(2 N/C), 1 個藍色按鈕(N/O)和 1 個指示燈,連接 12- pin M12 接頭,I ...

根據要求
PIT gb flat seal set
G1000043
扁平墊片包含用於 PITgatebox 的墊片套筒

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途