關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入,
電阻溫度計,Ni100,Ni120,Ni1000,Pt100,Pt200,Pt500,
Pt1000,電阻 0 - 4000 Ohm。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸出,
2 個可配置電壓範圍,0/4 - 20 mA,單極,參考接地,解析度 12
Bit,用於較高環境要求。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入,
電阻溫度計,Ni100,Ni120,Ni1000,Pt100,Pt200,Pt500,
Pt1000,電阻 0 - 4000 Ohm,用於較高環境要求。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,計數器,1 個輸入,絕對編碼器
SSI 編碼器,差動信號 RS422,解析度 32 Bit,7
個傳輸速率,62.6 - 1500 kHz。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸出,
2 個可配置電壓範圍,0/4 - 20 mA,單極,參考接地,解析度 12
Bit。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸出,
2 個可配置電壓範圍, - 10/0 - 10 V,單極,
參考接地,解析度 12 Bit。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入,
3 個可配置電壓範圍,0 - 10 V,單極,參考接地,-
10/0 - 10 V,雙極,差分輸入,解析度 12 Bit。 ...
根據要求
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入,
2 個可配置電流範圍 0/4 - 20 mA,單極,參考接地
解析度 12 Bit。
根據要求
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入,
字母代碼 R、S、B、J、T、E、K、N 的熱電偶,
電壓範圍 -30 - 30 mV、-60 - 60 mV、-120 - 120 mV,透過使用整合式 Pt1000的特殊基礎模組的 ...
根據要求
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價