PNOZmulti 2 - 系统

小型控制器配置培训系统

逻辑面板PNOZmulti

PES - 逻辑面板PNOZmultiPilz教育系统系列 - PES的模块化培训系统。它由现代化的工业组件组成,可用于职业学院和大学等的实践教学。

PES系统用于培训目的,可模拟工厂或机器的功能。它们还具有各种安全和自动化功能,这些功能都清晰地显示在面板上。

直达产品

了解如何通过软件支持配置小型控制器

三个人站在Pilz教育系统(PES)前

逻辑面板PNOZmulti可通过软件工具PNOZmulti Configurator自由配置安全功能(产品随附一个示例项目)。
可以利用该面板研究和学习以下主题:

  • 与其他组件的灵活连接
  • 与其他控制系统通信
  • 传感器和执行器组件的使用
  • 速度监控基础知识

图形化编程语言为控制任务和安全技术编程提供了一个简单的介绍

PES学习目标 - 逻辑面板PNOZmulti

  • 免费学习使用软件工具PNOZmulti Configurator配置一个小型控制器
  • 根据EN ISO 13849对安全功能进行监控
  • 与其他控制器的连接和通信,传感器和执行器部件
  • 速度监控

我们的产品范围:PES – 逻辑面板PNOZmulti

套装,Trumpf转换套件 PSS 3056

可配置的安全小型控制器PNOZmulti 2的套件在一个订单号下包含一个基础单元,扩展模块,端子等。该转换套件只能用于Trumpf公司的TRUMABEND型折弯机/弯模机,作为内置安全控制器PSS 3056-Trumpf(订货号301301、301305、301307)的替代品,大约在1996年至2004年之间使用。方便的转换/改造,基于PNOZmulti 2系统,它组装在一个底板上,随时可以插入。

适合的扩展模块:

更多信息:

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 荷兰: +31 347 320477
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332

亚太

  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段