MYZEL生命周期平台

在一个软件包中为人和机器提供安全

Manage your machine lifecycle!Digital.安全.可靠.

凭借MYZEL 生命周期数字平台,法律合规性以及整个机器生命周期的安全和信息安全在任何时候进行验证都非常容易。MYZEL始终提供最新的重要文档,证书,日志或员工数据。这意味着您可以随时了解概况,并在紧急情况下确定必要的措施。

您在员工保护、责任保护、数据保护以及工厂和机械生产力方面的专家!

我们提供您需要解决的问题的答案。我们的软件即服务解决方案可帮助您克服日常挑战。
它包括在一个平台管理人员和机械设备,支持符合法律和安全要求

  • 机器上已经执行了哪些检查?
  • 所有防护措施是否符合标准?
  • 在哪里可以找到安全验证文档?
  • 如何确保我履行提供书面证据的义务?
  • 我的员工是否具备足够的资质?
  • 所有证书是否仍然有效?
  • 发生事故时该怎么办?

MYZEL生命周期平台助您守护这四大核心价值:

员工保护图形

员工保护

在任何时候,您都可以掌握情况概览,如机器的说明或现在员工的资质以及何时到期等。

可靠性保护图形

责任保护

完整,系统地组织文档,以便在人员和机器保护方面提供法律保障

成本节省图形

生产效率

通过提供完整的维修或紧急事件管理的文档,减少生产的停机时间。

数据保护图形

数据保护

信息安全的数据存储不仅需要符合数据保护,还要增加权限管理

myCore - 我们平台的核心

我们SaaS解决方案的核心是myCore。这是您管理您的资产的地方,如员工、机器和原件。它们可以分配给数字工件,如说明,验证,符合性声明,健康和安全指南,维护计划或培训证书,并可以结构化格式安全存储。

只需单击一下,即可查看所有内容

可自定义的仪仪表盘为您提供资产状态的清晰,简单的概览,使您能够立即识别需要采取行动的位置。您的仪表盘实时可视化以下内容:

  • 责任保护,员工保护,数据保护和生产力这四个核心价值观的实现程度
  • 员工资格的当前状态
  • 机器合规性的当前状态
  • 很快将过期的文件

myCore是Myzel生命周期平台的入门级产品。您只需使用myCore的功能或添加专门的工作流程来设计和操作您的工厂和机械。

MYZEL 生命周期平台的第一步

工作流 - 在您的日常工作中提供支持

Myzel mySafeDesign图形

mySafeDesign - 您的安全机器设计工作流

对于机器制造商或运营商,我们提供的mySafeDesign工作流程包含风险评估或验证等任务。这些工作流程可在创建新机器或对机器进行重大改动从而需要进行新评估时提供文档提供。生成的文档安全地存储在myCore中。

Myzel mySafeOperation图形

mySafeOperation - 您的安全机器操作工作流

对于机器操作员,我们提供mySafeOperation工作流程。此工作流程支持机器操作时的文档记录,包括维护和检查,从而有助于遵守法律法规。文件安全地保存在myCore中。

Myzel myAccessControl图形

myAccessControl - 您的工业进入管理工作流

使用myAccessControl工作流程,您可以控制和管理员工的个人条目和访问权限。确保并验证每个人只能访问与其技能相匹配的机器和功能。

优势概览

  • 数字平台:7天24小时,随时随地提供全天候服务
  • 结构化文档存储:安全性,可追溯性,法律合规性和责任保护
  • 数字化工作流程:数字核对表确保无差错的记录
  • 透明度:集中查看整个机器生命周期中所有任务的状态
  • 责任风险降至最低:所有必要的安全措施的完整记录
  • 提高安全性:通过识别和消除危害来保护员工
  • 更高的效率:自动化流程,最大限度地减少停机时间,清晰的仪表盘可优化生产率
  • 节省时间:减少了管理工作量,使负责人员能够集中精力完成核心任务
  • 最高安全标准:数据存储在欧盟,平台通过ISO/IEC 27017和ISO/IEC 27018认证

MYZEL生命周期平台的视频教程

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • 丹麦: +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594

亚太

  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段