PSENbolt 安全门栓

用于确保安全门监控的组合解决方案

PSENbolt 安全门栓

PSENbolt安全门栓包括机械门栓、把手和各种可组合的安全开关(基于不同操作原理)。无需执行昂贵的室内工程任务。安全门栓符合防止失败和操纵的最高要求。

PSENbolt安全门栓还为安全门监控提供保障 – 安全级别达到最高的PL e级(EN/ISO 138491)/ SIL CL 3级(EN/IEC 62061),具体取决于使用的传感器。安全门栓PSENbolt可用于多种行业和应用。与安全继电器PNOZsigma或可配置的安全小型控制器PNOZmulti 2配合使用,可提供完整、经济的一站式解决方案

新品:安全门栓PSENbolt与带防护锁定的机械安全门系统PSENmech的组合

PSENbolt 安全门栓

新的PSENbolt版本现在可与机械安全门系统PSENMech(PSEN me5)结合使用。由于集成了防护锁,它们为个人和流程保护提供了经济实惠的安全门解决方案。

您可以选择标准版本和带钥匙的版本。后者可使螺栓锁定在特定位置,从而防止机器在维护期间意外重新启动。

更多关于机械安全门系统PSENmech的信息

PSENbolt 安全门栓 – 优点一览

  • 降低开发和安装成本
  • 高成本效益的解决方案,包含安全开关、把手和门栓
  • 最多2个开关的简单组合
  • 机械保护和坚固材料确保极长使用寿命
  • 锁定销防止门栓意外关闭

安全门栓的特性

安全门栓的特性
  • 由机械门栓、门把手和安全开关组成的完整解决方案
  • 与带编码安全开关,如PSENcode组合使用,适用于EN/ISO 13849-1的PL e和EN/IEC 62061的SIL CL 3以下的应用,
  • 门铰链:右或左
  • 逃生释放器可作为附件提供
  • 带有和不带钥匙的版本
  • 可选择安装挂锁,以机械方式防止门关闭
  • 防护类型:IP67

使用 PSENbolt 安全门栓进行安全门监控

PSENbolt安全门栓非常适合难以调节的安全门以及处于剧烈振动环境中的安全门。安全门栓还适用于需要经常打开然后重新关闭安全门的区域。使用 PSENbolt 安全门栓可以为各种安全门应用提供安全防护,具体取决于使用的安全开关的操作原理:

机械安全开关PSENmech(PSEN me1):得益于过程防护,PSENmech的更大抽取力可防止安全门意外打开。

磁性安全开关PSENmag 1.4:PSENmag为操纵保护和防止失效要求不那么严格的应用提供了一种经济高效的解决方案。

编码型安全开关PSENcode通过将独特的代码从执行器转移到开关上(钥匙锁原理),保证在最小的空间内提供最大的操作保护。

机械安全门系统PSENmech与防护锁(PSEN me5)和编码安全开关PSENcode的组合:PSENmech 通过过程防护防止安全门意外打开。PSENcode 提供达到最高安全级别 PL e (EN ISO 13849-1)/ SIL CL 3 (EN/IEC 62061) 的操纵保护。

使用 PSENbolt 安全门栓进行安全门监控

安全门栓的行业应用

我们的产品范围:PSENbolt 安全门栓

PSENbolt 安全门栓

可与 PSENmag 磁性安全开关、PSENcode 编码型安全开关和/或 PSENmech 机械安全开关组合使用。何不试用一下!
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 荷兰: +31 347 320477
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332

亚太

  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段