PSENmech机械安全开关

使用 PSENmech 确保安全门监控

PSENmech机械安全开关

PSENmech 机械安全开关适用于可移动防护装置的安全监控。如果防护装置打开,将触发 PSENmech 安全开关。然后,在 Pilz 评估设备的帮助下,从危险的机器运动进入静止状态。

PSENmech 安全开关对执行机构使用更大的抽取力,防止安全门意外打开。由于具有机械编码执行机构,它们符合标准 EN ISO 14119(故障安全)的要求。

您将在连接技术下找到所需的电缆、连接器和适配器附件

您正在寻找带防护锁定功能的安全门监控系统吗?

带防护锁定的安全门系统PSENmech

某些应用还要求安全门联锁,直至危险的生产过程完成。在这种情况下,带防护锁定功能的安全门系统是适合您的解决方案。

了解PSENmech安全开关的同类产品:带防护锁定的机械安全门系统PSENmech还会保持安全门关闭直到生产机械停下来;同时,只要安全门开着,也会防止意外的重新启动。了解更多关于安全门系统的信息!

带防护锁定的安全门系统PSENmech

经济划算的安全门监控解决方案 – 优点一览

  • 各种执行机构和多种执行方向确保安装过程中的灵活性和速度
  • 无需额外的锁止附件
  • 能够将230 V电源直接连接到触点
  • 现场串联在开关内部直接实现
  • 内置操纵保护功能
  • 稳健的设计和出众的机械负载能力延长了使用寿命
  • 外壳不受污垢和尘埃影响并且防水
  • 与 Pilz 评估设备一起使用的安全的解决方案
安全开关PSENmech采用标准执行机构

机械安全开关的特性

安全开关PSENmech的执行方向
  • 用于监控可移动防护装置的位置(符合EN 60947-5-1)
  • 适用于EN ISO 13849-1的PL e和EN/IEC 62061的SIL CL 3级及以下应用(为了达到最高要求,必须使用2台设备)
  • 防护类型:IP65
  • 执行方向:5(PSEN me4)、2(PSEN me3)

监控可移动防护装置

对于涉及最高类别(可达EN ISO 13849-2标准的PL e等级)的应用,我们建议将PSENmech与另一安全开关(PSENmech、PSENmag或PSENcode)组合使用。

将 Pilz 的机械安全开关与安全控制技术相结合 - 给您一个安全的解决方案!

安全门监控系统采用安全开关PSENmech

安全开关的行业应用

我们的产品范围:PSENmech 机械安全开关

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 丹麦: +45 74436332
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 英国: +44 1536 460866
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 葡萄牙: +351 229 407 594

亚太

  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 泰国: +66 210 54613
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 中国: +86 400-088-3566
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段