安全锁定装置PSENmlock

集安全联锁与安全防护锁定功能于一身!

产品图片,安全锁定装置PSENmlock

安全锁定装置PSENmlock为人员和过程保护提供安全联锁和安全防护锁定,可用于最高安全等级PL e级及以下应用。

安全防护锁定由防护锁定装置上的双通道控制器启用。因此,该开关特别适用于具有危险超限的机器,这些机器要求安全防护锁定达到PL d或PL e

与Pilz控制技术结合使用,可为监控和激活防护锁定提供安全、完整的解决方案

从不同版本的PSENmlock中进行选择

您可以选择PSENmlock基础版本 的单独布线 和PSENmlock版本的串联连接。这两种版本都提供 断电复位 或 自动 复位 ,并具有 不同的编码

基础版和串联版

PSENmlock基础版和串联版

除了用于单独布线的PSENmlock基本版本之外,我们还提供用于串联连接的其他版本。由于减少了布线工作,并将安全输入和输出信号串联起来,因此安装成本低。

安全设备诊断系统结合使用(SDD) 可提供简单,全面的安全开关诊断,从而减少停机时间。此外,SDD可针对性地激活单个开关或门,无需在控制柜中实施代价昂贵的单独布线。这样可以实现低成本串联并较大限度减少接线工作量。

支持断电复位和自动复位的版本

支持断电复位和自动复位的PSENmlock版本

PSENmlock有 断电复位和自动复位的版本。虽然支持断电复位的版本在触发逃生释放装置后需要复位(即关闭电源),但对于支持自动复位的版本来说,这是不必要的。在这里,通过恢复逃生释放并关闭防护装置来执行重置。

紧急释放不能用于具有自动复位功能的版本。根据EN ISO 14119,原因是必须始终通过工具或其他措施(例如断电重置)来重置紧急释放装置。

安全锁定装置PSENmlock mini-空间有限应用的理想选择

需要保护盖板,挡板或小型摆动门和滑动门?PSENmlock mini设计紧凑,仅30x30x159 mm,比PSENmlock小60%,因此是空间有限应用的理想选择。

关于PSENmlock mini安全锁定装置的更多信息

让您的安全门解决方案更完善

您可以选择 PSENmlock门把手模块,该模块具有集成的逃生 释放和单独的门把手和逃生释放

PSENmlock门把手模块,带集成逃生释放

带集成逃生释放的门把手模块

PSENmlock门把手模块 为您提供 带集成执行器和集成逃生释放的门把手 - 适用于安全锁定装置PSENmlock。黄色门把手(外部)用以打开或关闭安全门。逃生释放通过红色门把手(内部)操作。门把手模块适用于在门内或外,以及在 左右铰链门上的装配。它为最多五把锁提供锁定插入,以防止机器重新启动,并可与编码和完全编码的PSENmlock开关组合使用。

把手可与PSENmlock安全锁定装置结合使用

单独的门把手

除了门把手模块,您还可以将简单的门把手与PSENmlock结合使用。我们的 铰链式和滑动式门把手 完全根据PSENmlock定制,从而为安全门防护提供经济,节省空间的解决方案

两个版本的逃生释放装置可与所有版本的PSENmlock组合使用

逃生释放

两个版本的逃生释放装置(可选附件)可与所有 PSENmlock 版本配合使用: 

  • - 一个杆用于将 PSENml 逃生 释放直接连接到 传感器。 
  • -  PSENml 逃生 释放 线组   通过推拉线安装在PSENmlock上。这样就可以使安全门系统和逃生释放装置分开安装

PITgatebox按钮单元:安全开关的操作和访问权限

PSENmlock与按钮单元PITgatebox结合使用,可以获得额外的控制和按钮元件,从而实现安全锁定装置的简单操作:从E-STOP按钮和发光按钮到按键开关和按键操作按钮。

此外,还提供带有集成访问权限系统PITreader的PITgatebox版本。因此,您可以保证只有经过授权的员工才能进入工厂,并能够执行停止,解锁,锁定或 确认等命令。这样,您就可以防止不必要的机器停机或质量损失。

PITgatebox按钮单元:安全门开关和访问授权操作

安全锁定装置PSENmlock的优势

  • 最高安全性:安全联锁和安全防护锁,最高可达PL e 
  • 高锁定力:7500N
  • 高度可见的诊断程序(安装时):三侧外壳LED
  • 使用寿命长:坚固的外壳和机械结构
  • 灵活的执行器: 即使安全门下沉,也能提供高容差补偿
  • 通过集成重启联锁阻止防护锁定被意外激活
  • 双稳态磁铁使护罩锁定断电,从而实现节能
  • 串联减少了接线工作

安全锁定装置PSENmlock的特性

  • 符合EN ISO 14119的所有要求
  • 安全联锁等级高达PL e / SIL 3安全防护锁定等级高达PL e/SIL 3
  • 产品版本:基本版本和串联连接版本(带/不带电源重置)
  • 编码版本:编码,完全编码,唯一的完全编码
  • 安全锁定力高达7500 N,集成锁定力为30N
  • 三侧外壳LED
  • 防护等级IP67
  • 连接:M12,8引脚和M12,12引脚,猪尾
  • 三侧辅助释放
  • 紧急释放(不能用于具有自动重置功能的版本)
  • 支持SDD
三侧外壳LED

应用示例适用于重型门的坚固设计和高锁定力

机器上使用的PSENmlock安全锁定装置

PSENmlock安全锁定装置的锁定力高达7500 N,可防止防护装置意外打开,提供最大的安全性。

无论是集成到PSENmlock门把手模块中 ,还是作为单独的附件使用:由于可选的逃生释放,PSENmlock也可以 用于对可见区域较差的机器的可接触门。逃生释放装置可以直接集成到PSENmlock门把手模块的把手中。相比之下,远程逃生释放装置可将安全门开关安装在操作员无法触及的位置,这意味着在发生危险时,您的员工可获得最佳保护。

更多信息:

我们的产品范围:安全锁定装置PSENmlock

安全锁定装置PSENmlock

安全联锁和安全防护锁定只需一个产品 - 安全锁定装置PSENmlock。

安全锁定装置PSENmlock的附件

理想地为PSENmlock安全锁定装置量身定制:安装在标准型材及滑动门上的附件。

PSENmlock门把手模块

门把手模块,带集成执行器和集成逃生释放装置,以及安全门内外的灵活安装。
黄色电缆

连接技术

您可以在此处找到用于PSENmlock mini安全锁定设备的各种适配器和电缆。

连接技术
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 西班牙: +34 938497433
  • 丹麦: +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

亚太

  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 泰国: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334