安全设备诊断系统

减少维修操作的便捷诊断系统

安全设备诊断系统

安全设备诊断系统(SDD)使您能够调用关于Pilz安全设备的丰富诊断数据。这将有助于减少客户现场的维修操作!终端用户将受益于较高的机器使用率缩短的停机时间

由于能够轻松扩展,安全设备诊断系统还可为机电一体化提供支持。该系统包含现场总线模块、接线盒以及相应的安全设备(例如 PSENcode)。安全设备的传统信号触点由现场总线模块自动激活并针对诊断系统启用。

您会在“连接技术”下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。

相同的传感器,更全面的诊断

  • 广泛的诊断功能可以避免维保操作以及减少停机时间,例如可通过网络服务器来实现远程诊断
  • 使用相同的传感器及可选的IP67电缆,实现简便诊断
  • 通过现场总线模块上的集成式显示屏可直接接收信息
  • 现场串联,安装快速简便
  • 一个设备总线接口,可用于所有安全设备
  • 第三方设备可通过现场总线模块上的I/O直接连接
  • 完整又经济的一站式解决方案,例如:搭配PNOZ X或PNOZsigma

安全设备诊断系统特点

安全设备诊断系统特点
  • 系统由现场总线模块、接线盒及安全设备组成
  • 通过现场总线模块自动激活安全设备
  • 适用于16个传感器串联连接或者单独接线
  • 可额外配置6个I/O
  • 电缆长度:总长最长900 m,从设备1到设备2为50 m,从最后一个设备到通信模块为150 m
  • 响应时间(非安全相关):安全相关数据取决于具体的安全设备,诊断数据 < 1秒

随时随地监视安全设备

安全设备(例如PSENcode)可通过现场总线模块自动激活。这为安全设备诊断系统提供了信号触点。因此,可以在现场进行传感器的简单串联和通过网络服务器执行远程维护等等

安全设备诊断系统还是适合您应用的理想解决方案:随时随地全面掌控安全设备!

安全设备诊断系统应用

在工业应用中使用安全设备诊断系统

我们的产品范围:安全设备诊断系统

现场总线模块

安全设备诊断系统的现场总线模块设有一个集成式显示屏且可与您的设备总线配合使用或与电脑连接。

接线指南

接线指南可协助您快速简便地完成安全设备诊断系统的安装。

安全设备诊断系统附件

我们还为您提供与安全设备诊断系统相匹配的附件,如:弹簧式端子、螺丝端子。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 丹麦: +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 西班牙: +34 938497433
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332

亚太

  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 泰国: +66 210 54613
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段