安全锁定装置PSENmlock为人员和过程保护提供安全联锁和安全防护锁定,可用于最高安全等级PL e级及以下应用。
安全防护锁定由防护锁定装置上的双通道控制器启用。因此,该开关特别适用于具有危险超限的机器,这些机器要求安全防护锁定达到PL d或PL e。
与Pilz控制技术结合使用,可为监控和激活防护锁定提供安全、完整的解决方案。
安全锁定装置PSENmlock为人员和过程保护提供安全联锁和安全防护锁定,可用于最高安全等级PL e级及以下应用。
安全防护锁定由防护锁定装置上的双通道控制器启用。因此,该开关特别适用于具有危险超限的机器,这些机器要求安全防护锁定达到PL d或PL e。
与Pilz控制技术结合使用,可为监控和激活防护锁定提供安全、完整的解决方案。
您可以选择PSENmlock基础版本 的单独布线 和PSENmlock版本的串联连接。这两种版本都提供 断电复位 或 自动 复位 ,并具有 不同的编码。
除了用于单独布线的PSENmlock基本版本之外,我们还提供用于串联连接的其他版本。由于减少了布线工作,并将安全输入和输出信号串联起来,因此安装成本低。
与安全设备诊断系统结合使用(SDD) 可提供简单,全面的安全开关诊断,从而减少停机时间。此外,SDD可针对性地激活单个开关或门,无需在控制柜中实施代价昂贵的单独布线。这样可以实现低成本串联并较大限度减少接线工作量。
PSENmlock有 断电复位和自动复位的版本。虽然支持断电复位的版本在触发逃生释放装置后需要复位(即关闭电源),但对于支持自动复位的版本来说,这是不必要的。在这里,通过恢复逃生释放并关闭防护装置来执行重置。
紧急释放不能用于具有自动复位功能的版本。根据EN ISO 14119,原因是必须始终通过工具或其他措施(例如断电重置)来重置紧急释放装置。
安全锁定装置PSENmlock mini-空间有限应用的理想选择
需要保护盖板,挡板或小型摆动门和滑动门?PSENmlock mini设计紧凑,仅30x30x159 mm,比PSENmlock小60%,因此是空间有限应用的理想选择。
您可以选择 PSENmlock门把手模块,该模块具有集成的逃生 释放和单独的门把手和逃生释放:
PSENmlock门把手模块 为您提供 带集成执行器和集成逃生释放的门把手 - 适用于安全锁定装置PSENmlock。黄色门把手(外部)用以打开或关闭安全门。逃生释放通过红色门把手(内部)操作。门把手模块适用于在门内或外,以及在 左右铰链门上的装配。它为最多五把锁提供锁定插入,以防止机器重新启动,并可与编码和完全编码的PSENmlock开关组合使用。
除了门把手模块,您还可以将简单的门把手与PSENmlock结合使用。我们的 铰链式和滑动式门把手 完全根据PSENmlock定制,从而为安全门防护提供经济,节省空间的解决方案。
两个版本的逃生释放装置(可选附件)可与所有 PSENmlock 版本配合使用:
将PSENmlock与按钮单元PITgatebox结合使用,可以获得额外的控制和按钮元件,从而实现安全锁定装置的简单操作:从E-STOP按钮和发光按钮到按键开关和按键操作按钮。
此外,还提供带有集成访问权限系统PITreader的PITgatebox版本。因此,您可以保证只有经过授权的员工才能进入工厂,并能够执行停止,解锁,锁定或 确认等命令。这样,您就可以防止不必要的机器停机或质量损失。
PSENmlock安全锁定装置的锁定力高达7500 N,可防止防护装置意外打开,提供最大的安全性。
无论是集成到PSENmlock门把手模块中 ,还是作为单独的附件使用:由于可选的逃生释放,PSENmlock也可以 用于对可见区域较差的机器的可接触门。逃生释放装置可以直接集成到PSENmlock门把手模块的把手中。相比之下,远程逃生释放装置可将安全门开关安装在操作员无法触及的位置,这意味着在发生危险时,您的员工可获得最佳保护。
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com