使用Pilz安全光栅经济有效地保障您的身体保护应用。例如,其工作范围宽至55m,非常适合于对外部区域进行划界。无论您想要单光束还是多光束光栅,您都可以在PSENopt和PSENopt II系列中找到2类,3类和4类安全光栅。
用于身体保护的安全光栅
适用于大型接入点的广泛操作范围
使用Pilz安全光栅给您带来的好处
- 工作范围宽至55m
- 具有多光束和单光束安全光栅的多种应用选项
- 符合并通过EN IEC 61508和EN IEC 61496-1/-2(3类)的认证
- 适用于PL d/SIL CL 2以下的应用场合
- 与我们的安全控制技术相结合的经济型解决方案
您可以选择安全光栅来保护身体
PSENopt单光束安全光栅
- 用于保护通道、危险点或危险区域
- 安全光栅符合EN IEC 61496-1/2标准,与适当的评估设备(如PNOZmulti)结合使用,可达到PL e标准。
- 单光束光屏障适用于对空间有要求的应用
- 连接: M12接头,4针
PSENopt - 多光束安全光栅
PSENopt系列的多光束安全光栅有2型和4型可供选择,用于身体保护。
- 适用的最高应用级别:PL c(EN ISO 13849-1)
- 集成的屏蔽,消隐,级联功能
- 可通过适当的附件,以屏蔽支架和屏蔽传感器的形式进行扩展
- 尺寸35 x 41.2 mm
- 连接:接收器 1 x 连接器,M12,8针/发射器 1 x 连接器,M12,4针
- 快速、简单的组装、安装和调试
PSENopt II - 坚固的安全光栅
我们的PSENopt II系列提供3类和4类安全光栅,用于身体保护。3类 安全光栅专为高达PL d的应用而设计 而且已经获得了世界首个3类安全光栅的UL证书!
- 十分坚固耐用,具备防冲击、防碰撞和防振能力
- 用于符合EN ISO 13849-1标准的最高达到PL d (3类)和PL e (4类)应用
- 连接 接收器和发射器各有1个M12、5针猪尾接头
- 尺寸35 x 40 mm
- 由于编码的关系,几个安全光栅可以就近安装
- 简单的布线和装配
- 可通过适当的附件,以屏蔽支架和屏蔽传感器的形式进行扩展
经济保障大面积地区
用于保护身体的安全光栅主要用于需要保护大面积的应用。它们的操作范围可达55米。与镜柱结合使用,只用单个光栅也可以保护多个侧面。与正确的安全控制器相结合,您可以为您的员工和工厂提供最佳保护。
通过光栅PSENopt II实现机器人单元上的无障碍通道防护
- 监控进入危险区域的情况
- 一旦有人穿过安全光栅,机械臂就会关闭
- 通过重置控制器重新启动机械臂
通过PSENopt安全光栅和两个集成的镜柱在多个侧面进行外部区域划分
- 只需一对光栅和两根镜柱,就能监控多达三个通道侧
- 减少了布线工作、空间要求和成本
- 通过镜子使红外光束偏转,扩大了受保护的范围
- 同时也是大型生产车间的理想选择,如用于金属加工和木材加工的龙门铣床。
Pilz安全距离计算器
屏蔽 - 提高物料进出时的生产力
在您的流程中,是否在生产过程中定期进出物料?通过屏蔽,这是可能的 - 生产过程中不会出现任何中断。Pilz提供了多种集成选项。使用PSENopt系列的安全光栅,集成了屏蔽功能,或者使用安全光栅PSENopt II,其中屏蔽功能可以集成到安全小型控制器PNOZmulti 2中。以下示例说明了安全送料的L型屏蔽应用。
使用集成了屏蔽功能的安全光栅PSENopt来保护包裹中心的传送带。
- 可以进行X型、T型和L型屏蔽
- T型和L型屏蔽的预组装套件
- 安全控制器只监控安全光栅的输出,不监控屏蔽功能。
使用带屏蔽支架的安全光栅PSENopt II和安全小型控制器PNOZmulti 2来保护包裹中心的输送机。
- 带屏蔽块的PNOZmulti可启用X型、T型和L型屏蔽
- 用于X型、T型和L型屏蔽的预组装套件
- 屏蔽支架坚固且易于集成
我们还提供多种用于手部和手指保护的光栅:
我们的产品范围: 单光束和多光束安全光栅
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]
美洲
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 土耳其: +90 216 577 55 52
- 荷兰: +31 347 320477
- 丹麦: +45 74436332
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 德国: +49 711 3409 444
- 西班牙: +34 938497433
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 英国: +44 1536 460866
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 意大利: +39 0362 1826711
- 葡萄牙: +351 229 407 594
亚太
- 新加坡: +65 6829 2920
- 泰国: +66 210 54613
- 日本: +81 45 471 2281
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 新西兰: +64 9 6345350
- 韩国: +82 31 778 3390
- 中国台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 中国: +86 400-088-3566