text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 12 个产品
PSEN opII3B-s-170-075
632102
GTIN: 4046548090062
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率170 mm), 受保护区域高度750 mm,供电电压24 V,工作距离0.2- 15 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-170-090
632103
GTIN: 4046548089882
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率170 mm), 受保护区域高度900 mm,供电电压24 V,工作距离0.2- 15 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-170-120
632104
GTIN: 4046548089899
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率170 mm), 受保护区域高度1200 mm,供电电压24 V,工作距离0.2- 15 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-170-060
632101
GTIN: 4046548090031
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率170 mm), 受保护区域高度600 mm,供电电压24 V,工作距离0.2- 15 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-170-150
632105
GTIN: 4046548090109
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率170 mm), 受保护区域高度1500 mm,供电电压24 V,工作距离0.2- 15 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-300-075
632112
GTIN: 4046548090079
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率300 mm), 受保护区域高度750 mm,供电电压24 V,工作距离10 -55 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-300-150
632115
GTIN: 4046548090208
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率300 mm), 受保护区域高度1500 mm,供电电压24 V,工作距离10- 55 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-300-045
632110
GTIN: 4046548090116
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率300 mm), 受保护区域高度450 mm,供电电压24 V,工作距离10 -55 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-300-060
632111
GTIN: 4046548090123
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率300 mm), 受保护区域高度600 mm,供电电压24 V,工作距离10 -55 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-300-120
632114
GTIN: 4046548090093
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率300 mm), 受保护区域高度1200 mm,供电电压24 V,工作距离10- 55 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-300-090
632113
GTIN: 4046548090086
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率300 mm), 受保护区域高度900 mm,供电电压24 V,工作距离10 -55 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求
PSEN opII3B-s-170-045
632100
GTIN: 4046548090024
3类安全光电保护设备,PL d,身体保护(分辨率170 mm), 受保护区域高度450 mm,供电电压24 V,工作距离0.2- 15 m, M12连接器,发射器:5针,接收器:5针。 连接线缆不与设备一起提供。

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途