用于身体保护的安全光栅

适用于大型接入点的广泛操作范围

用于保护身体的安全光栅概述

使用Pilz安全光栅经济有效地保障您的身体保护应用。例如,其工作范围宽至55m,非常适合于对外部区域进行划界。无论您想要单光束还是多光束光栅,您都可以在PSENopt和PSENopt II系列中找到2类,3类和4类安全光栅。

使用Pilz安全光栅给您带来的好处

  • 工作范围宽至55m
  • 具有多光束和单光束安全光栅的多种应用选项
  • 符合并通过EN IEC 61508和EN IEC 61496-1/-2(3类)的认证
  • 适用于PL d/SIL CL 2以下的应用场合
  • 与我们的安全控制技术相结合的经济型解决方案  
安全光栅PSENopt II的详细视图

您可以选择安全光栅来保护身体

单光束安全光栅PSENopt

PSENopt单光束安全光栅

  • 用于保护通道、危险点或危险区域
  • 安全光栅符合EN IEC 61496-1/2标准,与适当的评估设备(如PNOZmulti)结合使用,可达到PL e标准。
  • 单光束光屏障适用于对空间有要求的应用
  • 连接: M12接头,4针
多光束安全光栅PSENopt

PSENopt - 多光束安全光栅

PSENopt系列的多光束安全光栅有2型和4型可供选择,用于身体保护。

  • 适用的最高应用级别:PL c(EN ISO 13849-1)
  • 集成的屏蔽,消隐,级联功能
  • 可通过适当的附件,以屏蔽支架和屏蔽传感器的形式进行扩展
  • 尺寸35 x 41.2 mm
  • 连接:接收器 1 x 连接器,M12,8针/发射器 1 x 连接器,M12,4针
  • 快速、简单的组装、安装和调试
PSENopt II安全光栅

PSENopt II - 坚固的安全光栅

我们的PSENopt II系列提供3类和4类安全光栅,用于身体保护。3类 安全光栅专为高达PL d的应用而设计 而且已经获得了世界首个3类安全光栅的UL证书! 

  • 十分坚固耐用,具备防冲击、防碰撞和防振能力
  • 用于符合EN ISO 13849-1标准的最高达到PL d (3类)和PL e (4类)应用
  • 连接 接收器和发射器各有1个M12、5针猪尾接头
  • 尺寸35 x 40 mm
  • 由于编码的关系,几个安全光栅可以就近安装
  • 简单的布线和装配
  • 可通过适当的附件,以屏蔽支架和屏蔽传感器的形式进行扩展

PSENopt和PSENopt II产品组均提供多种附件选择 – 从偏置后视镜和后保护器到屏蔽支架。您可以在连接技术下找到相应的电缆、连接器和适配器。精彩不容错过!

经济保障大面积地区

用于保护身体的安全光栅主要用于需要保护大面积的应用。它们的操作范围可达55米。与镜柱结合使用,只用单个光栅也可以保护多个侧面。与正确的安全控制器相结合,您可以为您的员工和工厂提供最佳保护。

保开放式危险区域和干预点的防护

带安全光栅的机器人单元的进入防护PSENopt II

通过光栅PSENopt II实现机器人单元上的无障碍通道防护

  • 监控进入危险区域的情况
  • 一旦有人穿过安全光栅,机械臂就会关闭
  • 通过重置控制器重新启动机械臂
使用安全光栅的多面区域划界 PSENopt

通过PSENopt安全光栅和两个集成的镜柱在多个侧面进行外部区域划分

  • 只需一对光栅和两根镜柱,就能监控多达三个通道侧
  • 减少了布线工作、空间要求和成本
  • 通过镜子使红外光束偏转,扩大了受保护的范围
  • 同时也是大型生产车间的理想选择,如用于金属加工和木材加工的龙门铣床。

Pilz安全距离计算器

安全光栅的安全距离 - 通过在线工具直接计算!

正确的安全距离对于身体保护应用也至关重要。Pilz安全距离计算器可帮助您进行计算,快速方便地提供所需的距离,并提供合适的产品。

立即计算!

 

屏蔽 - 提高物料进出时的生产力

在您的流程中,是否在生产过程中定期进出物料?通过屏蔽,这是可能的 - 生产过程中不会出现任何中断。Pilz提供了多种集成选项。使用PSENopt系列的安全光栅,集成了屏蔽功能,或者使用安全光栅PSENopt II,其中屏蔽功能可以集成到安全小型控制器PNOZmulti 2中。以下示例说明了安全送料的L型屏蔽应用。

使用集成了屏蔽功能的安全光栅PSENopt来保护包裹中心的传送带。

  • 可以进行X型、T型和L型屏蔽
  • T型和L型屏蔽的预组装套件
  • 安全控制器只监控安全光栅的输出,不监控屏蔽功能。

使用带屏蔽支架的安全光栅PSENopt II和安全小型控制器PNOZmulti 2来保护包裹中心的输送机。

  • 带屏蔽块的PNOZmulti可启用X型、T型和L型屏蔽
  • 用于X型、T型和L型屏蔽的预组装套件
  • 屏蔽支架坚固且易于集成

我们还提供多种用于手部和手指保护的光栅:

我们的产品范围: 单光束和多光束安全光栅

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 荷兰: +31 347 320477
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332

亚太

  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段