您是否需要安全地监控急停按钮、安全门或光障/光栅?
您的应用是否需要达到 EN ISO 13849-1 性能等级 (PL) e 和 IEC 62061 安全完整性等级 (SIL) CL 3 级要求?
您是否需要能够覆盖基础功能的安全继电器?
通过简化安装和维护节约时间对您而言是否重要?
如果是这样,PNOZcompact 安全继电器便是您的理想解决方案。
您是否需要安全地监控急停按钮、安全门或光障/光栅?
您的应用是否需要达到 EN ISO 13849-1 性能等级 (PL) e 和 IEC 62061 安全完整性等级 (SIL) CL 3 级要求?
您是否需要能够覆盖基础功能的安全继电器?
通过简化安装和维护节约时间对您而言是否重要?
如果是这样,PNOZcompact 安全继电器便是您的理想解决方案。
PNOZ c1 安全继电器 – 监控任何应用中的急停按钮或安全门 - 安全、简单、黄色每项安全功能使用一个安全继电器。PNOZcompact 安全继电器特别适合生产机器制造商和大型原始设备制造商。
PNOZ c2 安全继电器 – 用于 4 类光障或带 OSSD 输出的传感器的安全监控,符合 EN 61496-1。对 Pilz PSENopt 光障使用这一安全且完整的解决方案!该产品还可连接所有常用光障。
优点:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]