安全光栅

提供理想的访问保护

产品照片,一组安全光栅

使用我们的安全光幕PSENopt 和PSENopt II,您可以安全、高效、经济地保护您的员工和产品。一个无形的红外线保护区域保护着危险区域,并实现了最佳的访问保护。是需要主动干预的生产过程的理想选择。

受益于广泛的安全光栅选择、与Pilz安全控制器相结合的完整解决方案以及我们在安全自动化领域的健全、长期的专业知识。

产品详情

安全光栅,用于在生产过程中进行安全干预

安全光幕 ,如 PSENopt / PSENopt II 可在存在常规物料流动或直接接触危险区域的生产过程中实现 安全灵活的干预 。

安装在 出入口  ,可监视危险区域。若 光束被中断,则触发 安全关机指令。可通过 LED  快速查明机器停机的原因,从而减少 停机时间。

诸如 屏蔽、 消隐 和 级联 等功能可提供广泛的应用可能性,例如在 手动工作站、 输送带接入点 或 机器人旁物料搬运等场景中。

用于手指、手和身体保护的安全光栅

从用于身体保护的安全光栅到用于手指保护的安全光幕,PSENopt和PSENopt II产品系列涵盖了完整的产品组合。不论是用于空间狭窄的应用还是屏蔽、消隐或级联等扩展功能:Pilz可根据您的要求提供合适的安全光幕。

  • 反馈回路监控、复位、确认和诊断等多种功能
  • 无盲区,提高安全性
  • 通过屏蔽、消隐和级联扩展应用范围
  • 利用相应的装配套件,提供快速简便的装配选项

安全光栅的优点

雾气弥漫的房间里的光幕
  • 安全的无障碍通道
  • 减少停机时间,提高生产效率
  • 安装简单快捷
  • 受保护区域的个性化配置
  • 通过LED进行诊断,方便用户使用。
产品照片,光栅

高生产率和高安全性

  • 根据EN IEC 61496-1/-2标准认证的2类、3类和4类光幕
  • 手指、手掌及身体防护等级最高达PL e
  • 反应时间短,设计紧凑,节省空间
  • 150至1800mm的可变长度
  • 采用安全控制技术的完整、经济的解决方案。

Pilz安全距离计算器

直接在在线工具中计算正确的安全距离!

安全距离是工厂安全运行的关键。使用Pilz安全距离计算器,您可以快速、简便、安全地计算所需距离,并在线接收计算结果和正确的产品,以保护您的机器。

立即计算

我们的产品系列:安全光幕和光电传感器

更多信息

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300

欧洲

  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 丹麦: +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 英国: +44 1536 460866
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 西班牙: +34 938497433
  • 葡萄牙: +351 229 407 594

亚太

  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 泰国: +66 210 54613
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 新加坡: +65 6829 2920
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段