PMCprotego D伺服放大器

PMCprotego D - 使用安全运动实现更多应用

PMCprotego D伺服放大器

当需要极高灵活性和安全性时,您都可以使用先进的PMCprotego D伺服放大器作为驱动控制器!驱动控制器支持所有常用的现场总线系统、反馈和电机类型。PMCprotego D可轻松集成到现有系统环境。这保证了它对标准市场体系的开放性

即使是基础版本也包含“安全扭矩关闭 (STO)”功能 (板载)。使用插入式安全卡PMCprotego S可以轻松实现众多其它安全功能,如减速,安全操作停止或安全静止。安全功能与使用的电机或编码器类型无关。得益于安全运动解决方案,您可以为每条反馈达到性能水平PL e。

灵活性在PMCprotego上是最重要的:该伺服放大器还可用作基于安全驱动的运动控制系统。将PMCprimo C选配卡插入PMCprotego D的第二个卡槽,就形成了紧凑型一体化运动控制系统

 

完成您的解决方案:使用伺服马达PMCtendo SZ

有了PMCtendo SZ伺服电机,您就有了适合伺服放大器PMCprotego D的伺服电机。电机紧凑的外壳尺寸、低齿槽扭矩高动态性是其令人信服的特点。

因此,它们特别适合板载轴和安装在密闭空间中,从而实现持续高质量的工艺。

了解更多

PMCtendo SZ伺服电机

领先控制技术的显著优势

  • 集成于驱动的安全功能,使用编码器类型的每种反馈系统时性能等级高达PL e
  • 支持各种现场总线、反馈设备和电机类型
  • 模块化系统,具有两个用于安全卡和 I/O 扩展卡或运动控制卡的卡槽
  • 设备可以集成到现有自动化环境中,投资成本低
  • 垂直轴的安全制动控制,结合PMCprotego S安全卡
  • 通过使用低电压电源的型号降低成本(1x 110 VAC至3x 230 VAC,尺寸01-24)

灵活的驱动控制器 – PMCprotego D的属性

灵活的驱动控制器
  • 3种尺寸,额定电流为01-12A、24A、24-72A,适用于各种应用领域
  • 基础版已包含安全转矩关闭 (STO),结合安全卡可获得额外安全功能
  • 扩展卡槽(现场总线、安全卡和运动控制卡等)
  • 伺服放大器,适用于带反馈系统(例如旋转变压器或正余弦编码器(Hiperface、Endat)、BiSS、增量式编码器或无传感器)的电机
  • 转速高达60,000rpm的同步和异步电机的无编码器操作
  • SD卡槽,便于快速调试和维修
  • 通信:EtherCAT、CANopen、SafetyNETp(正在准备中)或通过选配卡 PROFINET、PROFIBUS
  • 全球通用的合规标志

使用PMCprotego D轻松控制任何应用

  • 多功能,因为支持50多个反馈系统和不同的电机技术
  • 由于集成的控制解决方案,可以轻松应对复杂的挑战(尽可能平滑的运行,如医疗行业和更高的电机速度需求)
  • 符合欧盟标准,如节能和安全技术标准
  • 简单的操作和处理,快速实施和调试

 

集成诊断

伺服放大器帮助主站控制系统获得所有信息和消息: 

  • 电机数据
  • 控制器数据
  • 各种接口的状态
  • 错误信息
  • 警告信息
  • 运动序列

使用图形工具对数据进行图形化处理。

使用PMCprotego D持续监控系统状态,帮助您快速排除发生的错误。这有助于缩短调试时间和停机时间!

 

集成诊断

伺服放大器的行业应用

我们的产品范围:PMCprotego D伺服放大器

PMCprotego D

PMCprotego D 安全伺服放大器的基础版也包含“安全转矩关闭”功能。PMCprotego S 安全卡集成于放大器中,可提供安全运动、停止和制动功能。

PMCprotego D 附件

从丰富的兼容附件中选择需要的附件。如果需要定制版,请联系我们。
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 英国: +44 1536 460866
  • 丹麦: +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 西班牙: +34 938497433

亚太

  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 泰国: +66 210 54613
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段