PMCtendo伺服电机

适合各种应用的理想伺服电机

PMCtendo伺服电机

PMCtendo 伺服电机可以用在任何应用中。无论您关注的是体积、动态性能、可控性还是反馈系统。得益于极高的功率密度PMCtendo SZ 伺服电机具有极短的整体长度和极轻的质量。因此,同步电机特别适合于板载轴和狭窄空间内的安装。低齿槽转矩确保电机的精密同步性,实现持续的高质量过程。伺服电机PMCtendo适合与伺服放大器PMCprotego D一起使用。

在我们的产品选择中找不到合适的伺服电机?何不组装您专属的独立伺服电机呢!您可以使用 PMCtendo 类型代码进行定制。我们将乐于为您提供帮助。请联系我们!

 

PMCtendo SZ伺服电机现在支持HIPERFACE DSL(R)接口

PMCtendo SZ伺服电机现在可以支持纯数字马达反馈协议HIPERFACE DSL 。它只需在频率转换器和马达反馈系统之间连接一根线缆。所以PMCtendo SZ伺服电机支持在驱动技术中应用单电缆技术!优点一览:这样不仅节省成本,还节约空间,并且减少安装过程中的工作量。

PMCtendo SZ伺服电机可以用在任何应用中:无论您关注的是体积、动态性能、可控性还是反馈系统。同步电机特别适合于板载轴和狭窄空间内的安装。低齿槽转矩确保电机的精密同步性,实现持续的高质量过程

Pilz驱动技术为安全、高能效的驱动器自动化提供整体解决方案。

PMCtendo SZ伺服电机

PMCtendo SZ伺服电机的优点

  • 总体长度极短,功率密度极高
  • 由于齿槽转矩很小,运行极其安静,从而得到高质量的过程
  • 最高动态性提供最大循环速率/机器输出
  • 最佳散热能力确保长期的高性能
  • 用于最高性能和绝对定位的高分辨率绝对值编码器系统
  • 板载轴和狭窄空间的理想选择
  • 高能效因子充分节能 (IE4)
PMCtendo SZ伺服电机的优点

伺服电机的技术特性 – 总览

speedtec速关锁
  • 极短的整体长度
  • 光滑轴
  • 低惯量带来的高动态性能
  • SpeedTec连接器或SpringTec-连接器
  • 绕组热保护 PTC
  • 防护等级高达IP66
  • RAL 9005 黑色哑光表面
  • EnDat 绝对式编码器(单圈或多圈),电子铭牌
springtec速关锁
  • 24 VDC 制动
  • 增大惯量
  • 外置IP44防护等级 IC416 风扇
  • 水冷,A侧电机法兰
  • 电机绝缘系统获得UL和CSA批准

通过 PMCtendo SZ 伺服电机内置的电子铭牌,连接伺服放大器后可以立即检测到电机特性数据。借助于自动设置参数的功能,可以快速且轻松地调试伺服电机。还可以自动检测电机的更换。这样可防止因操作未调试的轴而发生意外。

应用领域 – 当动态和可靠性要求成为需求时

PMCtendo 伺服电机的应用领域几乎是不受限制的。归功于出色的可控性、电机的高动态性能以及小巧的体积。皮尔磁还制造具有更大惯性的同步电机。

PMCtendo 同步电机的典型应用领域:

  • 机床
  • 包装机
  • 印刷机
  • 造纸
  • 装填
  • 搬运/机器人
  • 垂直轴
  • 诊断

 

应用领域

过程数据尽在掌控– 包括监控

在 PMCtendo DD 和 PMCprotego D 伺服放大器上输出来自电机的状态显示、错误消息和警告。

  • 过程数据:位置、速度、加速度、电流和温度
  • 监控:接地故障、过电流、短路、开路和编码器系统
  • 电机故障:伺服放大器可以立即检测到故障,同时将可能原因通知用户

同步电机的行业应用

我们的产品范围:PMCtendo伺服电机

PMCtendo SZ 伺服电机

先进的 PMCtendo SZ 系列伺服电机集合了能力密度高、总体长度极短和重量轻的特点。无论是用于机载轴还是安装在狭窄空间:我们都能针对特定的应用提供合适的伺服电机!
顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 丹麦: +45 74436332
  • 英国: +44 1536 460866
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 西班牙: +34 938497433
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332

亚太

  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 泰国: +66 210 54613
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段