IndustrialPI 4是一款真正的全能型产品,因此能够满足最多样化的应用需求。这是依靠基于Linux的开放式操作系统和模块化硬件方法实现的。用户可根据需要决定是否将IndustrialPI 4用作IIoT网关、边缘设备、软PLC或工业PC,从而使系统能够灵活地适应最多样化的要求。
实施物联网和自动化项目的设备
IndustrialPI 4 – 工业PC
针对您的应用定制的解决方案
有多种选项可用于对个别应用进行编程。其中包括Node-RED、Python和直接C语言编程。IndustrialPI 4采用模块化结构,因此可以在基础单元上配置适当的扩展模块(如I/O)。扩展模块可通过插入式连接器连接到基础单元,无需使用工具,并可通过图形用户界面轻松进行配置。
通过IndustrialPI 4上的两个以太网插座,设备可同时并入自动化和IT网络。例如,机器数据可通过Modbus TCP从车间传输,以MQTT或OPC UA格式传输到云端或更高级别的IT系统。
技术特性:
- 处理器:四核Cortex-A72,1.5 GHz
- RAM:4或8 GB RAM
- 内存:32 GB eMMC
- 接口:
- 2 x USB A 3.2 Gen 1,
- 2 x RJ45千兆位以太网,
- 1 x RS485,1 x 微型USB插座,
- 1个微型HDMI2.0a (4K),
- 2 x PiBridge
- 可选8 GB版本1 x RP-SMA插座,用于连接外部WLAN/BT天线(2.4/5 GHz)
- 防护类型:IP 20
- 外壳尺寸(高 x 宽 x 深):96 x 45 x 110.5 mm
优势概览:
可提供额外的扩展模块,用于连接模拟和数字传感器以及执行器。根据基础单元的不同,最多可连接10个此类模块。每个模块支持多达16个输入/输出。
- 云:
IndustrialPI 4通过了AWS、MS Azure和Cumulocity等领先云平台的认证,是连接OT和IT界的理想IIoT网关。
- 协议:
在OT和IT层面,由于支持PROFINET、EtherCAT、Modbus、MQTT或OPC-UA等多种工业协议,因此可以无缝集成到各种工业环境中。
- 编程和控制:
由于采用了基于Linux的操作系统Raspbian,IndustrialPI 4在编程过程中具有高度灵活性。通过该操作系统,可以无缝实施各种应用程序,如带有CODESYS、Node-RED或Python的软PLC。
- 外围设备:
基础模块用途极为广泛,非常适合作为工业应用中的经典工控机。通过HDMI输出(用于显示器/触摸屏)和USB连接(用于鼠标、键盘和其他外围设备(如摄像头或扫描仪)),它们提供了广泛的应用选择。
- 联网:
通过两个RJ45以太网插座,IndustrialPI 4可以同时并入两个不同的网络。还可通过4针RS485接口连接Modbus RTU传感器。
我们的产品组合:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]
美洲
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
欧洲
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 德国: +49 711 3409 444
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 英国: +44 1536 460866
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 俄罗斯: +7 495 6654993
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 西班牙: +34 938497433
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 土耳其: +90 216 577 55 52
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 丹麦: +45 74436332
- 意大利: +39 0362 1826711
- 荷兰: +31 347 320477
- 爱尔兰: +353 21 4804983
亚太
- 中国台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 日本: +81 45 471 2281
- 韩国: +82 31 778 3390
- 新加坡: +65 6829 2920
- 中国: +86 400-088-3566
- 新西兰: +64 9 6345350
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 泰国: +66 210 54613