多种的I/O模块可满足您的需求

可单独组合!

各种模块并排的产品图片

输入及输出模块可单独组合,以适应您的具体要求。

以后只需增加更换模块即可对系统进行调整。因此,IndustrialPI具有多功能性,可以满足最多样化的应用需求。

通过使用PiBridge和PiControl驱动程序可以将输入和输出端的开关状态IndustrialPI基础模块的中央处理映像进行持续交换。错误状态和配置值也会定期传输。

I/O模块功能概述:

  • 每页最多可使用10个扩展模块
  • 逻辑部分与PiBridge电隔离
  • 保证抗干扰,符合EN 61131-2标准
  • 可在-40°C至+50°C的温度范围和高达93%的相对湿度下使用
  • 数字I/O模块可选择生成PWM信号或执行计数器功能
  • 模拟I/O模块具有标准电流和电压范围,以及记录温度的RTD通道道
  • 继电器输出模块具有无电压N/O继电器触点,可切换高达230 VAC 5 A 或30 VDC 5 A的电压
模块特写

我们的产品范围:

顶部
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]

美洲

  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032

欧洲

  • 英国: +44 1536 460866
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 土耳其: +90 216 577 55 52
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 丹麦: +45 74436332
  • 德国: +49 711 3409 444

亚太

  • 新加坡: +65 6839 2920
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 泰国: +66 210 54613
  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 中国台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 新西兰: +64 9 6345350
打开联系表单
电话:+49 711 3409-0
“邮件: [email protected]

“我们能为您做什么?


本人明白,除非本人同意,否则所收集的任何个人数据仅用于处理订单和处理本人的询问。有关数据保护的更多信息以及数据保护官的详细联系方式,请点击此处: Pilz数据保护
可随时撤销同意(电子邮件即可)。

* 强制字段