text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 32 个产品
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml mounting plate
570490
用于40mm标准型材的安装板

根据要求
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度4.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度3.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度2.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release
570460
用于安全门系统PSENmlock的逃生释放装置;包装内容 = 逃生释放装置和安装配件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
用于旋转门的手柄单元,高80 mm

根据要求
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
用于旋转门的安装架,高80 mm

根据要求
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
用于旋转门的安装架,高70mm

根据要求
PSEN ml door handle sliding door
570495
用于滑动门的手柄单元

根据要求
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
用于旋转门的手柄单元,高70mm

根据要求
PSEN screw set bracket swinging door
570498
用于将PSENmlock执行器安装在旋转门手柄单元和 支架上的螺钉组,包装内容 = 2个内六角 螺钉M5x12,1个带单向槽的安全螺钉M5x12

根据要求
PSEN screw set bracket sliding door
570499
用于将PSENmlock执行器安装在手柄单元和 旋转门上的螺钉组,包装内容 = 2个内六角螺钉M5x16,1个 带单向槽的安全螺钉M5x16

根据要求
PSEN ml escape release extension
570462
逃生释放装置的延长件,25 mm延长件, 不锈钢

根据要求
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度2.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度3.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
滑动门需要 PSENml DHM 安装盖板。PU = 2个 安装挡板。

根据要求
PSEN ml DHM handle red
6O000011
用于PSENmlock DHM “逃生释放手柄”的黑色手柄,带红色手柄嵌件。

根据要求
PSEN ml mounting plate angled
570476
用于40 mm标准型材的PSENmlock安装架

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途