text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 9 个产品
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料 外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 轨 10 A

根据要求
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu ,电子模块,被动,电压分配,连接外围 电源 24 V DC 10 A ,连接 C 轨。

根据要求
PSSu E PS-P +/-10V
312591
GTIN: 4046548054125
PSSu ,电子模块,无源,电压分配,电源,初级24 V DC 0.5 A ,次级-10 V DC 0.5 A ,连续输出 10 W ,短路保护,过载保护,电隔离。

根据要求
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料 外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 轨 10 A ,以满足环境要求。

根据要求
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu ,电子模块,无源,电压分配,连接外围 电源 24 V DC 10 A ,连接 C 轨,以满足更高 的环境要求。

根据要求
PSSu E F PS2-R
315192
GTIN: 4046548067774
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料模块 电源 24 V DC 1 A 缓冲( 20 ms ),进料外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 轨 10 A ,用于铁路应用。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSSu E F PS-P-R
315185
GTIN: 4046548067767
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料 外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 轨 10 A ,用于 铁路应用。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

根据要求
PSSu E F PS2-T
314192
GTIN: 4046548068511
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料模块 电源 24 V DC 1 A 缓冲( 20 ms ),进料外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 导轨 10 A ,以满足更高的环境要求。

根据要求
PSSu E F PS2
312192
GTIN: 4046548066173
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料模块 电源 24 V DC 1 A 缓冲( 20 ms ),进料外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 导轨 10 A

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途