输入及输出模块可单独组合,以适应您的具体要求。提供丰富的 I/O 模块用于安全相关、非安全相关功能以及数字和模拟信号处理。日后进行系统调整时,只需添加新模块或更换现有模块。从而保证高度的灵活性。PSSuniversal 支持一个系统中安全和自动化功能的独特结合。
PSSuniversal – 用于控制器和 I/O 系统的 I/O 模块
单独组合
I/O 模块:灵活的解决方案 - 优点一览
- 为远程 I/O 系统和 PSSuniversal 控制系统提供输入/输出模块的个性化组合
- 安全相关控制任务及标准控制任务的解决方案
- 系统的高精确度意味着可针对您的特定要求进行精确调整
- 可轻松更换模块,便于后期的系统调整
- 远程 I/O 系统和控制系统的硬件结构一致
- 可通过简单更换头模块实现更高性能类别
I/O 模块 - 特性一览
- 用于安全相关、非安全相关、数字量或模拟量信号处理
- 可以按任何顺序安装多达64个模块
- 电源模块可组合成不同供电组或作为更新模块使用以实现更高性能类别
- 基础模块作为这些模块的承载单元,在修改系统时确保简单更换
I/O 模块 - 适用于各种不同应用
安全功能和标准控制功能的一系列输入及输出模块可用于大部分应用。当涉及到各种外围设备模块时,系统的精确度可确保最大的灵活性。
耐高温模块
严苛环境要求元件在温度波动大时仍能可靠工作。这种情况下可采用PSSuniversal 特殊模块,该模块在类型说明中以“T”表示。它们被广泛应用于不可能或经济上不允许加热控制柜或环境温度过高的应用。在-30 °C至+60 °C温度范围内,这些模块可轻松耐受二级污染范围内的潮湿和冷凝环境。
按照您的行业应用进行个性化定制
我们的产品线: 用于控制器和 I/O 系统的 I/O 模块
顶部
总部
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国
电话: +49 711 3409-0
电子邮件: [email protected]
技术支持
电话: +49 711 3409 444
电子邮件: [email protected]
美洲
- 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 巴西: + 55 11 4942-7032
- 墨西哥: +52 55 5572 1300
欧洲
- 瑞士: +41 62 889 79 32
- 丹麦: +45 74436332
- 法国 (免费电话): +33 3 88104000
- 爱尔兰: +353 21 4804983
- 意大利: +39 0362 1826711
- 比利时: +32 9 321 75 70
- 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
- 英国: +44 1536 460866
- 奥地利: +43 1 7986263-444
- 葡萄牙: +351 229 407 594
- 西班牙: +34 938497433
- 荷兰: +31 347 320477
- 土耳其: +90 216 577 55 52
- 德国: +49 711 3409 444
- 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 俄罗斯: +7 495 6654993
亚太
- 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 中国: +86 400-088-3566
- 新加坡: +65 6829 2920
- 日本: +81 45 471 2281
- 新西兰: +64 9 6345350
- 中国台湾: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- 韩国: +82 31 778 3390
- 泰国: +66 210 54613