关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"630921","name":"PSEN op Lens Shield-180/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
实际产品可能有所不同
PSEN op Lens Shield-180/1
产品物料号: 630921
GTIN: 4046548068665
5块PMMA Altuglas板长度180 cm,配相应的
安装支架,保护
“PSEN op.../1”系列安全光电保护设备的前屏幕不受灰尘、木屑或
火花的伤害。为了保护一对安全光电保护设备,需要两套“PSENop Lens
Shield”。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27273791 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068665 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |