text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op Lens Shield-180/1

Numéro de l'article: 630921
GTIN: 4046548068665
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 180 cm avec équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant d’une barrière immatérielle de sécurité de la série « PSEN op.../1 » contre lapoussière, les copeaux ou les étincelles. Deux « PSENop Lens Shield » sont nécessaires pour la protection d’une paire de barrièresimmatérielles.

Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

5 plaques Altuglas PMMA de longueur 180 cm avec équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant d’une barrière immatérielle de sécurité de la série « PSEN op.../1 » contre lapoussière, les copeaux ou les étincelles. Deux « PSENop Lens Shield » sont nécessaires pour la protection d’une paire de barrièresimmatérielles.

Homologation -  
 
Matériau du boîtier PMMA  
Dimensions hauteur 1860  
Dimension largeur 36.3  
Dimension profondeur 3  
Poids net 1050  
Poids brut 1950  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27273791  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068665  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1