text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSEN op Lens Shield-180/1

Ürün numarası: 630921
GTIN: 4046548068665
"PSEN OP.../1" serisinin emniyet ışığı koruyucusunun ön ekranını toz, talaş veya kıvılcımlardan korumak için 180 cm uzunluğunda 5 PMMA Altuglas plaka. Bir çift emniyet ışığı korumasını korumak için iki adet "PSENopLens Koruması" gereklidir.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

"PSEN OP.../1" serisinin emniyet ışığı koruyucusunun ön ekranını toz, talaş veya kıvılcımlardan korumak için 180 cm uzunluğunda 5 PMMA Altuglas plaka. Bir çift emniyet ışığı korumasını korumak için iki adet "PSENopLens Koruması" gereklidir.

Approval -  
 
Gövde malzemesi PMMA  
Yükseklik boyutu 1860  
Genislik boyutu 36.3  
Derinlik boyutu 3  
Net agirlik 1050  
Brüt ağırlık 1950  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27273791  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000026  
ETIM Referans Özelliği EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068665  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1