text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 49 个产品
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值, 12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选, 0.40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm , UB = 24 V 直流。 ...

根据要求
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
电压监控继电器用于监控过压和 欠压值以及三相电源的相序,40 -400 Hz,测量电压400/440 V Ac,宽度22.5 mm,UB = 24 V DC。

根据要求
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值, 12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选, 0.40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm , UB = 230 - 240 V 交流。 ...

根据要求
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值, 12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选, 0.40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm , UB = 230 - 240 V 交流,测量输入不 对极性敏感。 ...

根据要求
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
电压监测继电器,用于监测最小和最大 电压值, 12 个测量范围 0.1 - 500 V 交流 / 直流可选, 0.40 - 400 Hz ,宽度 = 22.5 mm , UB = 110 - 130 V 交流。 ...

根据要求
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
电压监控继电器用于监控过压和 欠压值以及三相电源的相序,40 -400 Hz,测量电压400/480 V AC,宽度22.5 mm,UB = 24 V AC。

根据要求
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
电压监控继电器用于监控过压和 欠压值以及三相电源的相序,40 -400 Hz,测量电压415/460 V AC,宽度22.5 mm,UB = 230 V AC。

根据要求
S1MS 400VAC 2c/o
839770
热敏电阻监测继电器,作为防止电机,发电机等过热的保护装置 , 2 个辅助触点, 2 个转换触点,宽度 = 22.5 mm, UB = 400 V AC。 ...

根据要求
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
监控焊接变压器对VDE 0545的故障电压,6个 测量输入电路0 - 690 V AC/DC,50 Hz - 1 kHz,响应电压24 V AC/DC,宽度45 mm,UB = 24 - 42 V AC,42 - 240 V DC。 ...

根据要求
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
有功功率监控适合 调频电机所用的单相和三相电源,9个测量范围 0 - 1000 Hz,测量电压0 - 415 V AC/DC,1个转换触点,1个模拟输出0 - 10 V DC或4 - 110 mA,宽度 = 22.5 mm, UB = 11 ...

根据要求
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
有功功率监控适合 调频电机所用的单相和三相电源,9个测量范围 0 - 1000 Hz,测量电压0 - 415 V AC/DC,1个转换触点,1个模拟输出0 - 10 V DC或4 - 110 mA,宽度 = 22.5 mm, UB = 11 ...

根据要求
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
有功功率监控适合 调频电机所用的单相和三相电源,9个测量范围 0 - 1000 Hz,测量电压0 - 415 V AC/DC,1个C/O输出,1个模拟输出0 - 10 V DC或4 - 20 mA。宽度225 mm,UB = 24 V DC ...

根据要求
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC
890140
有功功率监控适合 调频电机所用的单相和三相电源,9个测量范围 0 - 1000 Hz,测量电压0 - 120 V AC/DC,1个转换触点,1个模拟输出0 - 10 V DC或4 - 110 mA,宽度 = 22.5 mm, UB = 11 ...

根据要求
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
有功功率监控适合 调频电机所用的单相和三相电源,9个测量范围 0 - 1000 Hz,测量电压0 - 415 V AC/DC,1个转换触点,1个模拟输出0 - 10 V DC或4 - 110 mA,宽度 = 22.5 mm, UB = 11 ...

根据要求
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890165
有功功率监控适用于频率控制电机的单相和三相电源 , 9 个测量范围 0-1000 Hz ,测量电压 0-415 V 交流, 1 个转换触点, 1 个模拟输出 0-10 V 直流或 4 - AC/20 mA , 宽度 =22.5 mm , U ...

根据要求
S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC
884110
接地故障监控继电器针对电位隔离的DC和AC电压源中的绝缘故障 (200 kOhm)提供保护, 宽度22.5 mm,UB = 24 - 240 V AC/DC。

根据要求
S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890130
有功功率监控适合 调频电机所用的单相和三相电源,9个测量范围 0 - 1000 Hz,测量电压0 - 550 V AC/DC,1个转换触点,1个模拟输出0 - 10 V DC或4 - 20 mA,宽度 = 22.5 mm, UB = 24 ...

根据要求
S1EN  50KOhm 24-240VAC/DC
884100
接地故障监控继电器针对电位隔离的DC和AC电压源中的绝缘故障 (50 kOhm)提供保护, 宽度22.5 mm,UB = 24 - 240 V AC/DC。

根据要求
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
890070
有功功率监控适合 调频电机所用的单相和三相电源,9个测量范围 0 - 1000 Hz,测量电压0 - 550 V AC/DC,1个转换触点,1个模拟输出0 - 10 V DC或4 - 110 mA,宽度 = 22.5 mm, UB = 11 ...

根据要求
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC
890050
有功功率监控适合 调频电机所用的单相和三相电源,9个测量范围 0 - 1000 Hz,测量电压0 - 240 V AC/DC,1个转换触点,1个模拟输出0 - 10 V DC或4 - 110 mA,宽度 = 22.5 mm, UB = 11 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途