中国 | 中文

2018 IAS 上海工博会

日期: 2018年9月19日 - 2018年9月23日

2018年09月19日-23日,2018第20届中国国际工业博览会(CIIF上海工博会)将继续在全球最项尖的新展馆国家会展中心隆重举办。

中国国际工业博览会是由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、商务部、科学技术部、中国科学院、中国工程院、中国国际贸易促进委员会、联合国工业发展组织和上海市人民政府共同主办,中国机械工业联合会协办,东浩兰生(集团)有限公司承办的以高端、智能、绿色制造为展示交易主体的国际工业展,每年秋季在上海举办。

中国工博会自1999年创办以来,历经十九年的发展创新,通过市场化、专业化、国际化、品牌化运作,已发展成为通过国际展览联盟(UFI)认证、中国装备制造业最具影响力的国际工业品牌展,是我国工业领域面向世界的一个重要窗口和经贸交流合作平台。

皮尔磁展台将带来精彩的产品应用解决方案以及生动的演示设备:

六自由度赛车模拟游戏机展区

本次展会皮尔磁将其运动控制解决方案带入了游戏环节。在工博会上,我们将隆重展出由皮尔磁驱动技术所控制的六自由度单人赛车模拟器,结合VR视频画面,实现动态的加速、减速、弯道超车等效果,让观众亲身体验动感的细腻以及真实的推背感。

在机械的部分,六自由度模拟赛车设计上下两个平台,驾驶舱放置在上层平台上,并整体通过电缸进行驱动。

在电气部分,六自由度模拟赛车的模拟效果主要通过6组PMCprotego D.03和PMCtendo AC5来进行模拟,同时匹配1组PMCprimo C,用驱动的技术实力,给体验者感受到类似F1赛车的驾驶乐趣。

人机协作互动游戏展区

在本次展会中,皮尔磁即将上市的PSENmat智能安全地毯也将首次开放观众预览。

我们的PSENmat智能安全地毯符合EN ISO 13856-1关于压敏防护设备的要求。当人员踏上PSENmat智能安全地毯时,传感器会可靠地检测其位置并将位置数据转发给安全控制器,安全控制器会使设备或机器降低速度或停止运行,能够为危险点和危险区域提供有效防护。

PSENmat智能安全地毯将引爆机器人展区的互动热点,在面积为1000mm x 600mm的感应区域中,观众可以使用双脚控制上下左右箭头,实现远程控制 机器人抓取中秋节小礼物的活动。

智能工厂互动单元展示区

作为每年的保留展区,2018年工博会将会继续展示皮尔磁最近一年的研究和发展成果。

本次主打新品有:

PSEN mlock —— 一款具有安全连锁及安全锁定能力的安全门系统

PSEN mag VA —— 符合IP67/IP69K的不锈钢非接触式磁性安全开关

PIT active 可电气激活急停 —— 适应全新的ISO 13850国际标准的符合柔性生产要求的急停按钮

PNOZ m EF 8DI2DOT压机模块 —— 通过了EN 692的认证压机的安全功能块

SDD安全设备诊断 —— 专注于安全传感器的诊断与通信,为您的工业4.0布局提供优质策略。

目前有关展台活动区域预约体验通道已开启,详见海报。

提前通过预约通道报名的观众可以在现场兑换VIP快速通行权,抢先体验现场众多互动游戏哟!

(完成报名后,在现场扫描右侧蓝色边框二维码即可完成签到)

Exhibition

展会时间:

2018-09-19 至 2018-09-23

展位信息:

上海虹桥-国家会展中心

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室
201204

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室
201204

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

资讯接洽

电话:
电子邮件: