PNOZsigma 電壓監控繼電器,用於高達 PL e 和 SIL
CL 3 的應用,UB = 100 - 240 V AC/DC,輸出:3 N/O,1 N/C,6 個輔助輸出,
寬度:90 mm,插入式螺絲端子,以 PNOZsigma
...
根據要求
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
根據要求
即將可供貨
已有庫存
根據要求
建立新訂單或安排單獨報價