text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu H SB DN

Product ID: 312030
GTIN: 
Head module, SafetyBUS p & DeviceNet.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
應用範圍 標準/故障安全  
 
裝置位址 SafetyBUS p 32d ...95d  
傳輸速率 SafetyBUS p 500 kBit/s  
傳輸類型 SafetyBUS p 差動兩線纜線  
SafetyBUS p 連接 9-pin D-Sub 公接頭  
現場總線 Fieldbus 介面 DeviceNet  
現場總線 Fieldbus 裝置類型 次要  
現場總線 Fieldbus 協定的名稱 僅群組 2 裝置  
恆定現場總線 Fieldbus 站位址 0 ...63d  
現場總線 Fieldbus 站位址設定 DIP 開關  
可選擇的傳輸速率 500 kBit/s  
250 kBit/s  
125 kBit/s  
現場總線 Fieldbus 傳輸速率設定 DIP 開關  
連接現場總線 Fieldbus 5-pin Combicon 插件接頭  
現場總線 Fieldbus 認證 ODVA  
現場總線 Fieldbus 描述文件 PSSu.EDS  
現場總線 Fieldbus 製造商 ID 181d  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
60  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
加速度衝擊符合標準 2
隔距與沿面距離到 EN 60664-1  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
高度尺寸 128.4  
寬度尺寸 75.2  
深度尺寸 79.4  
淨重 205  
毛重 239  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
 

Obligatory accessories

PSS SB SUB-D4
PSS SB SUB-D4 311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
PSS SB SUB-D4-DIAG 311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
PSS SB Sub-D 1 Connector 311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED 311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter. Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
PSS SB BUSCABLE0 MOVE 311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
按公尺計算,匯流排/電源混合線,PUR,黃色 RAL1003,2x0.38+2x0.24+ 1x0.38,單接線顏色:紅色、白色、綠色、棕色
PSSu BS 1/8 S
PSSu BS 1/8 S 312650
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組 供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,1 列, 4 個連接層級,8 個端子,螺絲式連接。僅供用作系統環境 A中的主要模組之後以及遠端 站 PSSu XR F-T 之後的 第一模組!
PSSu BS 1/8 C
PSSu BS 1/8 C 312651
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組 供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,1 列, 4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接。僅供用作系統環境 A中的主要模組之後以及遠端 站 PSSu XR F-T 之後的 第一模組!
PSSu BS 2/8 S
PSSu BS 2/8 S 312656
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組 供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列, 4 個連接層級,8 個端子,螺絲式連接。僅供用作系統環境 A中的主要模組之後以及遠端 站 PSSu XR F-T 之後的 第一模組!
PSSu BS 2/8 C
PSSu BS 2/8 C 312657
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組 供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列, 4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接。僅供用作系統環境 A中的主要模組之後以及遠端 站 PSSu XR F-T 之後的 第一模組!

Optional accessories

PSSu Assistant &amp; Startup tool CD-ROM
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM 312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu,用於頂帽導軌的端角,塑料版本,黑色,PU 10 件,裝在有標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu,用於頂帽導軌的端角,金屬版本,適用於強力機械 應力,PU 2 件。
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu,端接底板有整合式端接電阻器。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu,用於頂帽導軌的接地端子,PE 連接,塑料版本, 綠色/黃色,PU 10 件,裝在有 標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USB 電纜,長度 3 m。
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USB 電纜,長度 5 m。