Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312030","name":"PSSu H SB DN","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H SB DN
Número de producto: 312030
GTIN:
Head module, SafetyBUS p & DeviceNet.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Interfaz SafetyBUS p
| Dirección disp. SafetyBUS p | 32d ... 95d |
| Vel. transmisión SafetyBUS p | 500 kbits/s |
| Tipo transmisión SafetyBUS p | Conducción bifilar diferencial |
| Conexión SafetyBUS p | Conector macho Sub-D 9 polos |
Interfaz de bus de campo
| Interface de bus de campo | DeviceNet |
| Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
| Nombre protocolo bus campo | Group 2 Only Device |
| Dir. estac. admis. bus campo | 0 ... 63d |
| Ajuste dir. estación bus campo | Conmutador DIP |
| Velocidades transm. ajustables |
500 kbits/s
250 kbits/s 125 kbits/s |
| Ajuste vel. transm. bus campo | Conmutador DIP |
| Conexión bus de campo | Conector macho Combicon 5 p. |
| Certificación bus de campo | ODVA |
| Nom. arch. descrip. bus campo | PSSu.EDS |
| Ident. fabricante bus de campo | 181d |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60664-1 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Dimensión de altura | 128.4 |
| Dimensión Ancho | 75.2 |
| Dimensión Profundidad | 79.4 |
| Peso neto | 205 |
| Peso bruto | 239 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Accesorios Obligatorios
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
PSS SB BUSCABLE LC
311074
By the metre, bus/power hybrid line, PUR, yellow RAL1003, 2x0.38+2x0.24+
1x0.38, colour of the single wires: Red, white, green brown
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module
supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, screw connection. Only for use as
first module after the head module in system environment A and after theremote
station PSSu XR F-T!
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module
supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection. Only for useas
first module after the head module in system environment A and after theremote
station PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 S
312656
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module
supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 2-row,
4 connection levels, 8 terminals, screw connection. Only for use as
first module after the head module in system environment A and after theremote
station PSSu XR F-T!
PSSu BS 2/8 C
312657
PSSu, base module for supply voltage modules, infeed module
supply, infeed periphery supply, infeed C-rail, 2-row,
4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection. Only for useas
first module after the head module in system environment A and after theremote
station PSSu XR F-T!
Accesorios Opcionales
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.