Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570663","name":"PSEN sl-1.0n 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PSEN sl-1.0n 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
Product ID: 570663
GTIN: 4046548080919
安全鎖定裝置 PSENslock,編碼型,具備電磁
防護鎖定,具備安全開關和致動器(活動式),用於程序保護的
護罩鎖定,鎖固力 1000 N,5-pin M12
公接頭,單一連接
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | Transponder |
| 編碼層級符合 ISO 14119 | 低 |
| 分類符合 EN 60947-5-3 | PDDB |
| 傳送器編碼 | 編碼式 |
| 適合串聯連接 | 否 |
| 單元類型 | 單位 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 7.2 |
入口
| 輸入點數量 | 1 |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 信號輸出的數量 | 0 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-25
55 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| EMC 符合標準 ... |
EN 55011:等級 A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 加速度衝擊符合標準 2 | |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
機械數據
| 鎖固力磁鐵開啟 | 1000 |
| 最大垂直偏移 | 5 mm |
| 最大角度偏移 | 2.5 度 |
| 類型 1 致動器 | PSEN sl-1.0fm 1.1 |
| 感測器可齊平安裝 | 是,依循安裝指南 |
| 連接類型 | M12, 5-pin male |
| Cable lines | LiYY 5 x 0.25 mm2 |
| 外殼材質上部 | PBT |
| 錨定底板材質 | 鍍鎳鋼 |
| 基板材質 | 耐蝕鋁、硬質陽極氧化 |
| 材質致動器 | 耐蝕鋁、硬質陽極氧化 |
| 高度尺寸 | 172 |
| 寬度尺寸 | 45 |
| 深度尺寸 | 44 |
| 淨重 | 1710 |
| 毛重 | 1770 |
轉發器
| 操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27272603 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548080919 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10
件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 個扇形門用安裝支架,適用於
安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2,
感測器和致動器各 1 個支架。
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
機械附加模組,適用於
安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2,用作
重新啟動聯鎖,可安全防護在已關閉
機器的危險區塊中執行的作業,可選擇附接最多兩個附件最多兩個掛鎖以確保
資安。
PDP67 F 8DI ION
773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。