text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN sl-1.0n 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit

Kód materiálu: 570663
GTIN: 4046548080919
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, kódované, selektromagnetickým zámkem, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (free- moving), blokovánípro ochranu procesu, přidržovací síla 1000 N, 5pól. konektorsamec M12, samostatné zapojení Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k di...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, kódované, selektromagnetickým zámkem, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (free- moving), blokovánípro ochranu procesu, přidržovací síla 1000 N, 5pól. konektorsamec M12, samostatné zapojení Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
Princip snímače Transpondér  
Stupeň kód. podle ISO 14119 nízký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Kódování transpondéru kódovaný  
Vhodné sériové zapojení ne  
verze zařízení Jednotka  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 7.2  
Počet vstupů 1  
Počet OSSD výstupů 2  
Počet signálních výstupů 0  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-12  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
55  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
EMC podle normy .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Zrychl. ráz podle normy 2
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP67  
Přídrž.síla magnetu zap 1000  
Výšk.přesazení max. 5 mm  
Úhlové přesazení max. 2,5 deg  
Ovladač typ 1 PSEN sl-1.0fm 1.1  
Senzor se skrytou instalací Ano, dodržovat montážní pokyn  
Způsob připojení M12, 5pol. samec  
Vedení kabelů LiYY 5 x 0,25 mm2  
Materiál krytu horní díl PBT  
Materiál kotevní desky Ocel poniklovaná  
Materiál podlah.desky Antikoroz, tvrdě elox.  
Materiál ovladače Antikoroz, tvrdě elox.  
Rozměr výška 172  
Rozměr šířka 45  
Rozměr hloubka 44  
Čistá váha 1710  
Celková hmotnost 1770  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548080919  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1