text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN sl-0.5p 6.1

Product ID: 570588
GTIN: 4046548081633
安全開關,具備電磁防護鎖定,完全編碼型,用於 安全鎖定裝置 PSENslock,用於程序保護的護罩鎖定,用於串接的 擴充診斷功能,鎖固力 500 N,8- pin M12 公接頭,串聯連接 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 高  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 完全編碼式  
適合串聯連接 是  
單元類型 感測器  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 4.8  
輸入點數量 3  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 1  
S/C 輸出防短路 是  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
55  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
EMC 符合標準 ... EN 55011:等級 A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
加速度衝擊符合標準 2
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP67  
鎖固力磁鐵開啟 500  
最大垂直偏移 5 mm  
最大角度偏移 2.5 度  
類型 1 致動器 PSEN sl-0.5 2.1  
類型 2 致動器 PSEN sl-0.5fm 2.1  
感測器可齊平安裝 是,依循安裝指南  
連接類型 M12, 8-pin male  
Cable lines LiYY 8 x 0.25 mm2  
外殼材質上部 PBT  
基板材質 耐蝕鋁、硬質陽極氧化  
高度尺寸 122  
寬度尺寸 45  
深度尺寸 44  
淨重 570  
毛重 630  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548081633  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、 PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1, 感測器/下一個插件接頭)上的 A 編碼,8-pin,A 編碼和 M12 母接頭(X3,感測器),黑色,直式,8-pin,A 編碼,PUR, 0.25 m,8 × 0.25 mm²,黃色,用於連接 PSENcode 和 PSENslock。
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
纜線 Y-轉接器 – 配備 T 插件接頭,IP67,M12 公接頭(X2, 評估裝置),8-pin,M12 母接頭(X1,感測器)上的 A 編碼, 8-pin,A 編碼和 M8 母接頭(X3,信號輸出/Lock_Unlock), 黑色,直式,4-pin,A 編碼,PUR,0.25 m,4 × 0.25 mm²,黑色, 用於在連接 PSENcode 和 PSENslock 時斷開輔助信號。
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
扇形門和折疊門用安裝支架,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 個扇形門用安裝支架,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2, 感測器和致動器各 1 個支架。
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
用於將 PSENcode、PSENslock 及 PSENini 連接到 Pilz 控制系統的分散式被動分配器,最多 4個感測器,防護等級 IP67。

Obligatory accessories

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator 570521
致動器(標準),完全編碼型,用於安全鎖定裝置 PSENslock, 鋁基板,用於鎖固力 500 N 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。