text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN sl-0.5p 6.1

Número do produto: 570588
GTIN: 4046548081633
Chave de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmente codificada, para bloqueio de segurança PSENslock, bloqueio para proteção de processo, função de diagnóstico estendida para conexão em série, força de bloqueiode 500 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida ...  Mais

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Chave de segurança, com bloqueio eletromagnético, totalmente codificada, para bloqueio de segurança PSENslock, bloqueio para proteção de processo, função de diagnóstico estendida para conexão em série, força de bloqueiode 500 N, conector macho M12 de 8 pinos, conexão em série Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
FCC  
IC  
EAC  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 alta  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder totalmente codificado  
Adequado para ligação em série sim  
tipo de unidade Sensor  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 4.8  
Número de entradas 3  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-12  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
55  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
EMV conforme norma... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
Oscilações conforme norma... EN 60947-5-2  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Acel. choque conf. norma 2
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP67  
Força de fecham. do ímã lig. 500  
Desvio de altura máx. 5 mm  
Deslocamento angular máx. 2,5 grau  
Atuador tipo 1 PSEN sl-0,5 2.1  
Atuador tipo 2 PSEN sl-0,5fm 2.1  
Sensor pode ser embutido Seguir instrução de montagem  
Tipo de conexão M12, 8 polos macho  
Fios cabo LiYY 8 x 0,25 mm2  
Material caixa peça superior PBT  
Placa da base do material Anticorrosão, anodizado duro  
Dimensão altura 122  
Dimensão de profundidade 45  
Dimensão de profundidade 44  
Peso líquido 570  
Peso bruto 630  
Frequência operacional 122 kHz a 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548081633  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10 unidades, adequado para atuadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue angular M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimentodo cabo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 30m
PSEN Y junction  M12-M12/M12
PSEN Y junction M12-M12/M12 540328
Cabo, adaptador em Y com conector T, IP67, conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmeaM12 (X1, sensor/próximo conector), 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR,0,25 m, 8× 0,25 mm², amarelo, para conexão para PSENcode e PSENslock.
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Cabo, adaptador em Y com conector T, IP67, conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmeaM12 (X1, sensor), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, saída damensagem/bloquear e desbloquear), preto, reto, 4 polos, codificação A, PUR,0,25 m, 4× 0,25 mm², amarelo, para desacoplamento dos sinais de auxílio para conexão de PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento docabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, pode ser usado na corrente dearrasto, 8 polos, plugue reto M12, no conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Suporte de montagem para portas basculantes e articuladas, adequado para bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 suportes de montagem para portas deslizantes, adequado para bloqueios de segurança PSENslock e PSENslock2. Um suporte para cada sensor e atuador.
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Distribuidor passivo descentralizado para conexão de PSENcode, PSENslocke PSENini em um sistema de comando da Pilz, no máximo 4 sensores, grau deproteção IP67.

Acessórios obrigatórios de operação

PSEN sl-0.5 2.1 1actuator
PSEN sl-0.5 2.1 1actuator 570521
Atuador (padrão), totalmente codificado, para bloqueio de segurança PSENslock, placa de fundo de alumínio, para força de bloqueio de 500 N Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.