text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN sl-0.5 1.1 1actuator

Product ID: 570520
GTIN: 4046548057324
致動器(標準),編碼型,用於安全鎖定裝置 PSENslock, 鋁基板,用於鎖固力 500 N 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 低  
傳送器編碼 編碼式  
單元類型 驅動器  
 
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
55  
EMC 符合標準 ... EN 55011:等級 A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
防護等級,外殼 IP67  
外殼材質上部 PBT  
錨定底板材質 鍍鎳鋼  
材質致動器 耐蝕鋁、硬質陽極氧化  
高度尺寸 138  
寬度尺寸 52  
深度尺寸 23  
淨重 375  
毛重 435  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272606  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548057324  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、 PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
扇形門和折疊門用安裝支架,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 個扇形門用安裝支架,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2, 感測器和致動器各 1 個支架。