text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSEN sl-0.5 1.1 1actuator

제품 번호: 570520
GTIN: 4046548057324
액추에이터(표준), 코드식, 안전 잠금 장치 PSENslock용, 알루미늄 베이스 플레이트, 유지력 500N용 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
FCC  
IC  
EAC (유라시아)  
센서 원리 트랜스폰더  
ISO 14119에 따른 코딩 레벨 낮음  
트랜스폰더 코딩 코드식  
단위 유형 작동기  
 
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -25  
55  
EMC 수행 표준... EN 55011: 클래스 A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
표준에 따른 진동 ... EN 60947-5-2  
표준1에 따른 연속 충격 30g  
보호 종류, 호스팅 IP67  
하우징 소재 상부 파트 PBT  
앵커 플레이트 소재 니켈 도금 철강  
소재 액추에이터 안티코로달, 하드 양극 산화처리  
높이 직경 138  
폭 치수 52  
깊이 치수 23  
순중량 375  
총중량 435  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 아니오  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27272606  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548057324  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

선택적 액세서리

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
일방향 스크류, 일방향 슬롯, M5x20, 소재 스테인리스 스틸, PU = 10x , 적합한 액추에이터: cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
스윙 게이트 및 폴딩 게이트용 장착 브래킷, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2 에 적합
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
스윙 게이트용 장착 브래킷 2개, 안전 가드 락킹 장치 PSENslock 및 PSENslock2 에 적합. 센서 및 액추에이터용 브래킷 각 1개